TOOL-CASE
-
Verktygsväska
1212629
E-nummer:
1660430
E-nummer:
1660430
Verktygsväska, låsbar, med inställbar bärrem, innehållande: kabel-, sid-, mikroavbitare, skalverktyg och kabelknivar, crimpverktygsset, kombi-, spets-, rörtång, VDE spår- och stjärnskruvmejsel, nyckel för kopplingsskåp, spänningsprovare, box med trådändhylsor, kniv, måttband, genomgångsprovare, ritsspets, ring- och skruvnyckelsats, insexnyckelssats, säkerhetsglasögon, hammare, hylsnyckelset i 47 delar, 1/4"
Produktdetaljer
-
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
MICROFOX-SB - Sidavbitare 1212489
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Avisoleringsverktyg 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Avisoleringsverktyg 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Avisoleringsverktyg 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Crimptång-set 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimpinsats 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Kombitång 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spetstång 1212204
-
UNIFOX-WP - Vattenpumptång 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skruvmejsel 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel 1205079
-
SZK PH0 VDE - Skruvmejsel 1205147
-
SZK PH1 VDE - Skruvmejsel 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skruvmejsel 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spänningsprovare 1209091
-
USS 4 - Nyckel för kopplingsskåp 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentlåda 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentlåda 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Verktygsväska 1212628
-
SF-LHEX SET - Verktygsset 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Verktygsset 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Mätinstrument 1200304
| Allmänt | Verktygsväska |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar" |
| Produkttyp | Verktygsset |
| Förpackningstyp | Väska |
| Bredd | 260 mm |
| Höjd | 270 mm |
| Djup | 260 mm |
| Längd | 510 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Material | Polyester |
| Artikelnr | 1212629 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BH3511 |
| Produktnyckel | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13 280 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13 280 g |
| Tullnummer | 82060000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig (EEE), får inte användas i EEE) |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge