Spänningsprovare - DUSPOL EXPERT
1209091
E-nummer: 4200913

Spänningsprovare, för lik- och växelspänning från 12 V uppt till 1 000 V AC/1 000 V DC, IP65


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Produkttyp Mätverktyg
mätomfång 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V dioddisplay LED
Polaritetsindikering LCD (symbol "R")
Belysning mätställe LED
Fasindikering LCD (symbol "R")
Polaritetsindikering LED (symbol "+/-")

Innermotstånd_mätkrets 220 kΩ
Innermotstånd_lastkrets 3,7 kΩ
mätkategori CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Spänningsförsörjning 2 x mikrobatteri 1,5V, LR03, AAA

Ingångsspänningsområde AC 12 V AC ... 1000 V AC
Ingångsspänningsområde DC 12 V DC ... 1000 V DC

klingbredd 0 mm
Längd 260 mm

Färg svart

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP65
Drifttemperatur -10 °C ... 55 °C

Tester EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 del 401)

Artikelnr 1209091
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH3312
Produktnyckel BH3312
Katalogsida Sida 463 (C-3-2019)
GTIN 4046356309905
Vikt per styck (inklusive förpackning) 367 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 318,3 g
Tullnummer 90303370
Ursprungsland IE


ECLASS

ECLASS-9.0 27200308
ECLASS-10.0.1 27200308
ECLASS-11.0 27200308

ETIM

ETIM 8.0 EC000494

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

VDE Zeichengenehmigung

Godkännande-ID: 40038336
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Lik- och växelspänningstest inom spänningsområde från 12  V till 690 V AC / 750 V DC, fullt funktionsduglig även utan batterier
Polaritetsprovning (+/-) vid likspänning
Enpoligt test av ytterledaren
Polaritetsindikering för ett trefasnät, ifall stjärnpunkten är jordad
Belysning mätställe
Lasttillslag över knappsats
Överspänningskategori CAT IV 600 V och CAT III 1000 V enligt IEC/EN 61243-3
Vibrationsalarm för säker spänningsidentifiering
Stöt-, damm- och fukttåligt hölje, IP65
Akustisk och optisk genomgångsprovning