Mätinstrument - MEASURING TAPE 5M I/M
1200304

Måttband, med automatisk bandindragning och låsning, tum/meter, längd: 5 m


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Produkttyp Mätverktyg

Bredd 39 mm
Höjd 75 mm
Längd 76 mm

Artikelnr 1200304
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BH3341
Produktnyckel BH3341
Katalogsida Sida 462 (C-3-2019)
GTIN 4055626430294
Vikt per styck (inklusive förpackning) 278,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 270,5 g
Tullnummer 90178010
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 21019290
ECLASS-10.0.1 21019290
ECLASS-11.0 21049090

ETIM

ETIM 8.0 EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500


Fördelar

Robust och mångsidig
Tålig och lättläst skala
Enkla in- och utvändiga mätningar med den rörliga magnetiska kroken
Med automatisk bandindragning och låsning