WIREFOX-D 13 - Avisoleringsverktyg
1212162
E-nummer: 1620337

Avisoleringsverktyg, för avmantling av installationsledningar från Ø 8 - 13 mm, t.ex. NYM 3 x 1,5 mm2 upp till NYM 5 x 2,5 mm2, avisolering av enkelledare 0,2 mm2 - 4 mm2, med längdskärningsklinga och kniv som kan skjutas ut

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Stort utbud av precisions-skalverktyg
Det rätta verktyget för alla typer av applikationer