Skaltång, för halogenfria givarkablar (SAC-kablar), med PUR- och PVC-isolering, från Ø 4,4 till 7 mm, valfri avisoleringslängd
Skaltänger
Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 0,02 - 10 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 felxibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Skaltång, för kablar och ledare på 6 mm2 ... 16 mm2, självjusterande, valfri avisoleringslängd, lämpar sig även för enledarkablar
Skaltång, för halogenfria givarkablar (SAC-kablar), med PUR- och PVC-isolering, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, valfri avisoleringslängd
Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt även för gummi- och silikon-isoleringar) från 0,1 - 4 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringsverktyg, för avmantling av kablar från 4,5 mm ‑ 40‑mm‑Ø, isoleringstjocklek 4,5 mm, fällbar kniv för rund-, längs- och spiralsnitt
Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 4 - 16 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 felxibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringsverktyg, för avmantling av signal-, styr och glasfiberledningar med flera trådar från Ø 2,5 ‑ 11 mm. Isolationstjocklek upp till 1 mm
Avisoleringstång, till AS-Interface-bandkablar, valfri avisoleringslängd
Avisoleringsverktyg, för avmantling av ledningar från Ø 8 - 28 mm