Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TOOL-WRAP-2 - Verktygsset
1200100

Verktyg-blöjväskor, utrustad med: kabel fräsar, Avisoleringsverktyg för standard ledare av 0,08 mm2... 16 mm2, strippar verktyg upp till Ø 40 mm, Aderendhülsenzange CRIMFOX CENTRUS 6H för ledare från 0,14 mm2... 6 mm2, VDE skruvmejsel, slank design, slot: 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5, cross: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Produktdetaljer









Fördelar

Universiella verktygsset, med skär-, avisolerings-, crimp- och testverktyg från verktygsprogrammet TOOL fox
Robusta och mycket tåliga verktygsväskor