Verktygssatser
TOOL-CASE-2 EMPTY - Verktygsväska
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Verktygsväska
1212636
Verktygsväska, tom, hardcase, två nivåer
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
Artikelegenskaper
Produkttyp
Verktygslåda
Mått
Bredd
327 mm
Höjd
270 mm
Djup
327 mm
Längd
460 mm
Materialuppgifter
Färg
svart
Material
Aluminium
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1212636
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BH3512
Produktnyckel
BH3512
GTIN
4046356650533
Vikt per styck (inklusive förpackning)
10 800 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
99,99 g
Tullnummer
42021219
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ej tillämplig
(EEE), får inte användas i EEE)
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Verktygslådor
Produkthjälp