TOOL-CASE BASIC
-
Verktygsväska
1212428
Verktygsväska, bestyckad med: kabelsax, sidoavbitare, kombi- och spetstång, skaltång, avmantlingsverktyg, crimptänger, skruvmejsel, nyckel för kopplingsskåp, modellset, box för trådändhylsor
Produktdetaljer
-
-
CRIMPFOX 10S - Crimptång 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Crimptång 1212057
-
CUTFOX 18 - Kabelsaxar 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombitång 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spetstång 1212204
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Avisoleringsverktyg 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktyg 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruvmejsel 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skruvmejsel 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel 1205079
-
SZK PH1 VDE - Skruvmejsel 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skruvmejsel 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Skruvmejsel 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
USS 4 - Nyckel för kopplingsskåp 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Prov-set 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentlåda 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar" |
| Produkttyp | Verktygsset |
| Förpackningstyp | Väska |
| Bredd | 475 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Längd | 425 mm |
| Färg | flerfärgad (RAL -) |
| Artikelnr | 1212428 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BH3511 |
| Produktnyckel | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6 768 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6 768 g |
| Tullnummer | 82060000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig (EEE), får inte användas i EEE) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge