Verktygssatser
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Verktygsväska, tom
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Verktygsväska, tom
1005050
Verktygsetui,
obestyckat
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
Artikelegenskaper
Produkttyp
Verktygslåda
Produktegenskap
Av robust PES
Elastiska öglor för förvaring av verktyg
Mått
Bredd
80 mm
Höjd
405 mm
Djup
80 mm
Längd
270 mm
Materialuppgifter
Färg
svart
Material
Polyester
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1005050
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BH3522
Produktnyckel
BH3522
GTIN
4055626474717
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1 054 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1 054 g
Tullnummer
42021299
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ej tillämplig
(EEE), får inte användas i EEE)
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Verktygslådor
Produkthjälp