Hybridmotorstartare

Hybridmotorstartare

Våra hybridmotorstartare ersätter klassiska vändskyddskopplare och motorskydd i ett. Hybridmotorstartare kopplar dina motorer säkert och tillförlitligt. Enheterna kan användas överallt där det handlar om reversering och skydd av trefasiga asynkronmotorer. Produktspektrat av hybridmotorstartare består av direktstartare och fram-/backstyrning, som finns med nödstopp och andra funktioner.

Fördelar med våra hybridmotorstartare

  • Snabb kabeldragning tack vare integrerad låskrets och lastkablage
  • Inställbart motorskydd med bimetallfunktion till 9 A
  • Flexibel och enkel fältbussanslutning med passande gateway
  • Enkel gruppfrånkoppling via DIN-skenekontakt efter NÖDSTOPP tack vare förkopplat säkerhetsrelä
  • Motorstartare ingår i COMPLETE line-systemet
CONTACTRON-hybridteknik

CONTACTRON-hybridteknik

CONTACTRON-hybridteknik för 10 gånger så lång livslängd för din motorstartare

Tio gånger högre livslängd med CONTACTRON-hybridteknik: upplev högre anläggningstillgänglighet tack vare kombinationen av slitagefri halvledarteknik och robust reläteknik.

Modulära hybridmotorstartare för hög anläggningstillgänglighet

Modulära hybridmotorstartare för hög anläggningstillgänglighet

Modulära hybridmotorstartare

CONTACTRON pro är en ny produktserie från Phoenix Contact som erbjuder en enkel säkerhetsintegration och som kan utökas modulärt. Allt är baserat på hybridteknik – för enkelhet inom funktionell säkerhet, hög anläggningstillgänglighet och okomplicerad hantering

Fördelar med hybridmotorstartare

  • Enkel gruppfrånkoppling via DIN-skenekontakt efter NÖDSTOPP tack vare förkopplat säkerhetsrelä
  • Hög anläggningstillgänglighet tack vare tio gånger längre livslängd med hybridteknik
  • Enkel hantering; med den ekonomiska DIN-skenekontakten sparar du tid på kabeldragning och därmed också kostnader
  • Tillförlitlig svarssignal gällande motorns status med valfri relämodul.
Anslut hybridmotorstartare enkelt med IO-Link

Anslut hybridmotorstartare enkelt med IO-Link

Nätverkskompatibla motorstartare

Integreringen i fältbussystem genomförs via INTERFACE-systemanslutningen. Motsvarande gateways tillhandahålls för alla vanliga fältbussystem. Överför processdata enkelt och anslut enheten snabbt, både med Interface-systemet och med de tillgängliga IO-Link-varianterna. Använd dig utöver den sparade platsen och kabeldragningen även av diagnosfunktionen. Individuella processdata-anslutningar hjälper dig att uppfylla tillämpningskraven – även med tanke på digitalisering och Industri 4.0.

Fördelar med hybridmotorstartare

  • Flexibel och enkel fältbussanslutning med passande gateway
  • Enkel 24-V-strömförsörjning av IFS-enheter utan ytterligare kabeldragning
  • Snabb anslutning av ytterligare IFS-enheter med DIN-skenekontaktens fästkoncept
  • Inbesparing av I/O-kort (styrsystem) tack vare de 8 digitala ingångarna och de 4 digitala utgångarna i gatewayen
Motorstartare – stand-alone: kostnadseffektiv tack vare urval av funktioner efter behov

Motorstartare – stand-alone: kostnadseffektiv tack vare urval av funktioner efter behov

Motorstartare – stand-alone

Med de kompakta CONTACTRON hybridmotorstartarna kopplar motorerna säkert och tillförlitligt. Enheterna kan användas överallt för reversering och skydd av asynkronmotorer på 50 W till 3 kW. Produktkatalogen för hybridmotorstartaren består av direkt- och fram-/backstyrningar, som finns tillgängliga med olika funktioner som t.ex. NÖDSTOPP och motorskydd.

Fördelar med motorstartare stand-alone

  • Minskat platsbehov med smal design: 22,5-mm-monteringsbredd
  • Enkel kabeldragning tack vare integrerad låskrets och lastkablage
  • Upp till tio gånger längre livslängd tack vare skonsam koppling med CONTACTRON-hybridmotorstartarteknik
  • Inställbart motorskydd med bimetallfunktion till 9 A
  • Säker avstängning med integrerad säkerhetsfunktion upp till SIL 3 och PL e