Modell med CONTACTRON Styr- och motorkoppling hybrid fram/back kontaktor med rotationsomkoppling ,4 i 1, enligt kategori 3 K1 = Hybridkontaktor med rotationsomkoppling ,4 i 1, K5 = PSR SCP-24DC.../Säkerhetsrelän T1 = höger, T2 = vänster, T3 = reset S2 = NÖDSTOPP
Hybridkontaktor - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9
2900421
E-nummer:3290841
Hybridmotorstartare för reversering av 3~ AC motorer upp till 500 V AC och 9 A utgångsström, med 24 V DC styrspänning, inställningsbar överbelastningsfrånkoppling, nödstoppsfunktion upp till SIL 3/PL e och skruvanslutning