Motorstartare för DC-motorer

Motorstartare för DC-motorer

Elektroniska kontaktorer och kontaktorer med fram-/backstyrning ger möjlighet till snabb koppling av mekaniskt kommuterade likströmsmotorer. Våra kontaktorer med fram-/backstyrning reverserar och bromsar DC-motorer utan slitage upp till 24 V/10 A. En kortslutnings-, överspännings- och överlasttålig utgång säkrar tillförlitlig drift i anläggningen. Med den interna låskretsen och lastkablaget reduceras kabeldragningen till ett minimum.

Mer information

Fördelar

  • Tillförlitlig och snabb koppling tack vare slitagefri elektronik
  • Enkel kabeldragning tack vare integrerad låskrets och lastkablage
  • Direktstart och reversering av mekaniskt kommuterande likströmsmotorer
  • Robust och okänslig mot stötar och vibrationer