Tekniskt ledande produkter för funktionella fastigheter

För det intelligenta nätverket i din smarta fastighet, från fältnivån och fastighetsautomation till fastighetsförvaltning och drift, behöver du samordnade produktlösningar. COMPLETE line erbjuder integrerade system för fastighetsautomation.

Fördelar

  • Kompletta lösningar för apparatskåp inom fastighetsautomation
  • Snabb installation utan verktyg med push-in-anslutningsteknik
  • Enklare produktions- och logistikprocesser tack vare standardiserade tillbehör för bygling, märkning och testning
  • Enkel hantering och förstklassigt utseende tack vare konsekvent funktion och design

Uppbyggnaden av ett apparatskåp för fastighetsautomation

Interaktiv bildkarta: Uppbyggnaden av ett apparatskåp för fastighetsautomation
Anslutning
COMPLETE line erbjuder ett stort urval av olika radplintar för att ansluta applikationer av olika slag i apparatskåpet.
Mer information
Anslutning
Kommunicera säkert
En effektiv och framtidssäker drift av byggnader kräver ett holistiskt och intelligent nätverk. COMPLETE line erbjuder lösningar för säker kommunikation i funktionella byggnader.
Mer information
Kommunicera säkert
Försörjning, skydd och övervakning
Byggnadsförvaltningen i funktionella byggnader måste ha en tillförlitlig energiförsörjning, skyddas mot skador och övervakas med avseende på energibehov. COMPLETE line erbjuder systemiska lösningar för försörjningen, skyddet och övervakningen av energi i funktionella byggnader.
Mer information
Försörjning, skydd och övervakning
Styrning och omkoppling
Byggnadsförvaltningen i funktionella byggnader måste centralt styra olika tillämpningar, t.ex. IT-säkerhet, rumsautomatisering, värme, ventilation, luftkonditionering eller försörjningslösningar. Med systemet för fastighetsdrift Emalytics och tillhörande komponenter erbjuder COMPLETE line en plattform för styrning och omkoppling av alla tillämpningar.
Mer information
Styrning och omkoppling
Utforma den digitala omställningen tillsammans
Smart, digitalt, framåtblickande

För att fastigheter ska kunna drivas effektivt och vara framtidssäkrade behövs övergripande och intelligenta nätverk. I vårt e-paper visar vi hur du kan uppnå just detta genom att digitalisera fastighetsautomationen.

Läs vårt e-paper nu
Smart Buildings e-paper