Identifiera och åtgärda effektivitetsslukare i apparatskåpstillverkningen

Små orsaker, stor effekt: Många små effektivitetsslukare hämmar produktiviteten, ofta utan att det märks, och leder sammantaget till stora förluster. Det är hög tid att synliggöra och åtgärda dem.
Arbetsbänk med plintar, handverktyg och stegar
Effektivitetsslukare föreställd som ett litet, grönt, fluffigt monster

Har effektivitetsslukare blivit en del av vardagen även för er?

Måndagsmorgon vid apparatskåpstillverkningen. Uppdraget kan verka tydligt, ändå går arbetet trögt då verktyg saknas, material inte finns till hands och information inte stämmer. Inga tydliga arbetsflöden, bara förseningar, samordningsarbete och improviserade lösningar.

Det är små avbrott som ingen ifrågasätter. Men det är just där problemet ligger. Det som knappt märks var för sig ackumuleras under dagen, under uppdraget och över hela produktionen: söktider, onödiga förflyttningar, dubbla arbetsmoment och otydlig information bromsar värdeskapandet. Dessa dolda förluster kallar vi för effektivitetsslukare. Det förrädiska är att de flesta effektivitetsslukarna är osynliga och sedan länge har blivit en del av vardagen. Men den som upptäcker dem kan åtgärda dem målinriktat, ofta redan genom små förändringar och lämpliga lösningar.

Typiska effektivitetsslukare vid apparatskåpstillverkningen


Material på en arbetsbänk vid apparatskåpstillverkning

Då vägarna kostar tid Effektivitetsslukare vid förflyttningar, greppvägar och materialsökning

Komponenten ligger inte på sin plats, det nödvändiga verktyget saknas eller ligger i andra änden av verkstaden. Så man springer, tar tag i saker och letar. Flera gånger dagligen. 82 % av företagen bedriver verkstadsmontering. Samtidigt använder 64 % av apparatskåpstillverkarna inga lean-metoder. Det övergripande resultatet blir för långa söktider, onödiga rörelser, avbrutna arbetsflöden och bristande fokus på det egentliga arbetet. Det som känns som sekunder ackumuleras under dagen till verkliga effektivitetsförluster på grund av många små, onödiga förflyttningar och ostrukturerad materialhantering.

Ett sönderrivet kopplingsschema i en pappersdokumentation

Då information bromsar Effektivitetsslukare mellan papper, datakaos och medieavbrott

Saknade data, gammal information, manuell datahantering eller pappersdokumentation: Istället för att arbeta ägnar man sig åt att söka, jämföra och ställa frågor. 88 % av apparatskåpstillverkarna använder fortfarande papper i tillverkningen, endast 12 % arbetar helt digitalt. Samtidigt tar 88 % av företagen emot kunddata i PDF-format, egentliga tekniska data är undantag. Resultatet: medieavbrott, dubbelarbete, versionskaos och tidsförluster på grund av saknad, oklar eller spridd information.

En arbetare isolerar en ledare

Då handgrepp blir en felkälla Effektivitetsslukare mellan hårt arbete, delprocesser och precisionstapp

I apparatskåpstillverkningen präglas det dagliga arbetet av manuella arbetsuppgifter, från bestyckning av DIN-skenor och tillverkning av ledarkonfektioner till kabeldragning. 86 % av de tyska apparatskåpstillverkarna arbetar med en låg automatiseringsgrad, endast 14 % använder assistanssystem. Det som ser ut som rutinhandgrepp i det dagliga arbetet leder till avsevärda tidsförluster. Repetitiva arbetsmoment innebär en ökad felrisk och varierande kvalitet. Många avvikelser går obemärkt förbi, men leder ofta till tidskrävande och kostsamt efterarbete.

Tveka inte. Boka en tid nu.
Det är dags att ge igen!

Har du identifierat effektivitetsslukare eller vill du granska er produktion? Med vår erfarenhet och ett utifrånperspektiv lyfter vi fram dolda möjligheter. Slipp irritationen. Återfå det förlorade mervärdet.

Avtala en tid för rådgivning
En Phoenix Contact-konsult förklarar en värdeflödesanalys på ett blädderblock

Din personliga kontakt

Tillsammans mot effektivitetsslukare inom apparatskåpstillverkningen

Annelie Höst Pedersen
Annelie Höst Pedersen
Product Manager
+46 70 6994615
Har du identifierat effektivitetsslukare eller vill du granska er produktion? Jag berättar gärna mer.

Våra lösningar mot effektivitetsslukare

Många effektivitetsslukare går snabbare att åtgärda än man tror. Med tydliga strukturer, välgenomtänkta arbetsplatser och rätt tillgång till information. Detta produkturval visar konkreta åtgärder för att åtgärda effektivitetsslukare i det dagliga arbetet.

Arbetsplatser som retar upp alla effektivitetsslukare Strukturerad, ergonomisk, effektiv

Interaktiv bildkarta: Programvarustödd arbetsplats för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkningen
Kabelkonfektioneringsautomater, istället för tidskrävande manuellt arbete
Manuella arbetsmoment vid kapning, avisolering och pressning blir snabbt effektivitetsslukare vid ledningstillverkningen. Kabelkonfektioneringsautomater möjliggör en delautomatisering av dessa processer och säkerställer kortare ledtider, reproducerbara resultat och hög processäkerhet.
Mer information
Kabelkonfektioneringsautomater, istället för tidskrävande manuellt arbete
Mobila arbetsplatser istället för onödiga förflyttningar
Mobila arbetsplatser för med sig material och verktyg direkt dit där de behövs. Detta minskar onödiga förflyttningar och söktider, avlastar manuella arbetsprocesser och säkerställer ett jämnare arbetsflöde. Ett viktigt bidrag för att reducera effektivitetsslukare avsevärt vid apparatskåpstillverkningen.
Mer information
Mobila arbetsplatser istället för onödiga förflyttningar
Felfri drift istället för avbrott
Ledare glider bakåt, änden måste alltid hittas på nytt. Dessa onödiga moment tar tid, stör arbetsflödet och ökar risken för fel. Ledningsspärren löser problemet. Den håller ledaren säkert på plats och förhindrar att den glider tillbaka.
Mer information
Felfri drift istället för avbrott
Ordning istället för långa söktider
Oöverskådliga verktygsförvaringsplatser, tidsödande letande och onödiga gångvägar: Då strukturen saknas avbryts arbetsflödet hela tiden. Arbetsplatser med lådor i kombination med shadowboards innebär ordning och reda: Varje verktyg har sin fasta, visuellt markerade plats och är genast tillgängligt.
Mer information
Ordning istället för långa söktider
Datakonsistens istället för medieavbrott
Då data underhålls dubbelt eller överförs manuellt ökar felrisken och arbetsinsatsen. Programvarulösningar med intelligenta gränssnitt kopplar smidigt ihop planeringen och tillverkningen och ser till att all data överförs automatiskt och används enhetligt.
Mer information
Datakonsistens istället för medieavbrott
Automatiserad märkning istället för manuellt arbete
I det dagliga arbetet kan många manuella arbetsmoment vara tidsödande och resultera i fel och varierande kvalitet. Skrivare för automatiserad märkning sammanför dessa steg: märkningar skrivs ut och appliceras automatiskt – snabbare, exaktare och med konstant kvalitet.
Mer information
Automatiserad märkning istället för manuellt arbete

Tillsammans mot effektivitetsslukare


Processrådgivning vid apparatskåpstillverkning

Processrådgivning vid apparatskåpstillverkning

I vardagen smyger sig effektivitetsslukare in överallt och blir ofta till en vana. Även om de vid första anblicken verkar små, leder de sammantaget till stora förluster. Det är här som vår processrådgivning kommer in i bilden. Tillsammans identifierar vi uppenbara och dolda ineffektiviteter på plats hos er. Vi tittar inte bara på enskilda arbetssteg, utan på samspelet mellan medarbetare, material och information. Med det som utgångspunkt utvecklar vi tillsammans med er skräddarsydda lösningar som passar just er produktion. Här gäller att även små förändringar kan resultera i stora effektivitetsvinster. Därför optimerar vi era processer steg för steg – tillsammans, med utgångspunkt i det dagliga arbetet och på ett sätt som går att genomföra direkt.