På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Ytplanering och utformning av arbetsplatsen hos Tobol
Ytplanering och arbetsplatsens utformning
Digitalt stödda och ergonomiska arbetsplatser utgör grunden för effektiva processer i Tobols ombyggda produktion av apparatskåp. Tillsammans med Phoenix Contact planerades hela området utifrån värde- och materialflöden och individuella arbetsplatslösningar togs fram tillsammans med medarbetarna.
Tobol erbjuder kundanpassade lösningar inom MSR-automatisering för datacenter och byggnader sedan 1997. Vårt fokus ligger på applikationer för luftkonditionering, ventilation, energi och övervakning. Dessutom tillverkar vi styrsystem av exceptionellt hög kvalitet vid vår högteknologiska anläggning i Leinefelde i Tyskland.
Förutom huvudkontoret i Leinefelde koordinerar Tobol stora nationella och internationella projekt från sina kontor i Frankfurt am Main och Berlin. Våra 80 medarbetare säkerställer dagligen att alla arbeten inom planering, installation och konstruktion håller en konstant hög kvalitet för en välrenommerad kundkrets i hela Europa.
Utmaning
Tobol hade påbörjat det omfattande uppförandet av en ny produktionsbyggnad för tillverkning av apparatskåp. För att öka effektiviteten av de interna produktionsprocesserna vände sig företaget till Phoenix Contact och inledde ett samarbete. Fokus låg också på att förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna. Andra mål var att minska projektens ledtider och digitalisera processerna från början till slut.
Lösning
I början av projektet genomfördes en snabb kontroll av den aktuella situationen på anläggningen. Efter en workshop om gemensamma mål följde en detaljerad material- och värdeflödesanalys. Baserat på dessa resultat genomfördes hela ytplaneringen av den nya produktionshallen och individuella arbetsplatslösningar utvecklades tillsammans med medarbetarna med hjälp av Lean Production-metoder. För detta ändamål utvecklades först prototyper av arbetsplatserna i Cardboard Engineering. Efter en lyckad testfas realiserades sedan arbetsplatserna. Dessutom infördes ett Shopfloor Management för den dagliga regelbundna kommunikationen och för den kontinuerliga förbättringsprocessen inom produktionen. För att säkerställa långsiktiga resultat har två medarbetare deltagit i Phoenix Contacts expertkurs "Lean production, arbetsplatsens utformning och digitalisering".
Samarbetet med Phoenix Contact har hjälpt oss att optimera våra digitala processer, materialvägar, arbetsplatser och arbetsflöden. Det har gjort det möjligt för oss att framtidssäkra vår produktion och samtidigt etablera hållbara metoder.
Framgångsrikt samarbete för effektivare processer
Facit
Resultat av ytplanering och arbetsplatsens utformning
Produktion som planeras utifrån värde- och materialflöden minskar gång- och transportvägar. De kundanpassade arbetsplatserna minskar greppavstånden och söktiderna. Samtidigt ökar de medarbetarnas tillfredsställelse och välbefinnande. Genom att införa Shopfloor Management och utbilda inom expertprogrammet har vi uppnått hållbara resultat.
Detaljerad 3D-ytplanering för optimering av material- och gångvägar
Programvarustödd arbetsplats för plintradsproduktion med pick-by-light-system
Direkt styrning av THERMOMARK E.VARIO för märkning av kompletta plintrader
Kundanpassade arbetsplatser för kabeldragning utformade enligt Lean Production-metoder
Central märkningsstation: kontroll av alla enheter via MARKING system Software
Förbättrad regelbunden kommunikation genom daglig Shopfloor Management
Individuell utformning av arbetsplatsen med hjälp av Cardboard Engineering
Individuella materialvagnar för materialförsörjning
Gemensamt utvecklad teststation
Arbete i jämlikt partnerskap
Produktivitetsökning Produktion som planeras utifrån värde och materialflöden minskar gång- och transportvägar. De kundanpassade arbetsplatserna minskar greppavstånden och söktiderna.
Konstruktion med frikopplade plintrader Den utvecklade arbetsplatslösningen, inklusive programvaran för assistentstöd, vägleder dig snabbt och enkelt genom hela plintradsproduktionen. Intuitivt programvarustöd gör det möjligt att använda upplärd arbetskraft.
Kortare ledtider Centraliseringen av plintradsproduktionen har avsevärt minskat sök-, kör- och tomgångstiderna.
Förbättrad ergonomi De ergonomiskt optimerade arbetsplatserna avlastar medarbetarna på många sätt, t.ex. genom korta greppavstånd.
Kontinuerlig förbättringsprocess Genom att införa Shopfloor Management och utbilda inom expertprogrammet har vi uppnått hållbara resultat. Det säkerställer också kontinuerlig optimering.
Utforma processerna gemensamt
Processoptimering längs värdekedjan
Från konstruktion till produktion – vår partnerskapsstrategi erbjuder individuella rådgivningstjänster för optimering av processkedjan vid apparatskåpstillverkning med hjälp av praxisorienterade Lean-Production-metoder. Rådgivningen baseras på många års erfarenhet med dessa metoder. Den innehåller en omfattande portfölj med olika rådgivningsaktiviteter samt utbildningar för dina medarbetare.