På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Mekanisk bearbetning
Inom apparatskåpstillverkningen arbetar man fortfarande ofta praktiskt med mekanisk bearbetning. Men även vid dessa manuella uppgifter kan du minska ledtiderna och kostnaderna med hjälp av effektivt utformade arbetssteg.
Effektivt utformade arbetsplatser och arbetsflöden ger betydande tids- och kostnadsbesparingar för manuella uppgifter som mekanisk bearbetning av DIN-skenor och kabelkanaler. Samtidigt minimerar de digitalt tillhandahållna tillverkningsdokumenten från utvecklingsprogramvaran fel och säkerställer ett tydligt flöde av alla order. Dessutom säkerställer vårt samordnade, skalbara verktygssortiment en optimerad ergonomi.
Dina fördelar med effektiv mekanisk bearbetning inom apparatskåpstillverkningen
Minskade ledtider och kostnader med hjälp av effektivt utformade och digitalt stödda arbetsflöden
Alla tillverkningsdokument är tillgängliga när som helst genom digital dataförsörjning direkt från utvecklingsprogramvaran
Snabba, rena och säkra arbetsprocesser tack vare spån- och gradfritt arbete med kapverktyg för DIN-skenor och kabelkanaler
Modulära arbetsplatssystem
För effektiva processer inom apparatskåpstillverkning
Med arbetsplatssystemen clipx BASIC line sammanställer du enkelt en egen anpassad arbetsstation för effektivt och ergonomiskt arbete. Tack vare skalbarheten kan våra tillbehör integreras i befintliga arbetsstationer eller kombineras med de ergonomiska basarbetsstationerna. Detta gör det möjligt att anpassa arbetsstationerna helt efter behoven. Tack vare modulsystemet kan arbetsplatssystemen när som helst flexibelt anpassas efter specifika krav eller utökas med t.ex. programvara.
Basarbetsstationen är utrustad med ett fäste, t.ex. för att fästa en skrivplatta eller en bildskärm, som kan placeras flexibelt i höjdled. Den har också en utdragbar låda under bänkskivan. I den nedre delen finns plats för förvaring av olika DIN-skenor eller kabelkanaler upp till en längd av 2 m. De befintliga fästena på stativet garanterar stabilitet. Det finns också ytterligare förvaringsyta i den övre delen av arbetsstationen.
Kombinera basarbetsstationen snabbt och enkelt med lämpliga tillbehör och verktyg. Med våra profil- och skenkapar kapar du standard DIN-skenor och kabelkanaler inte bara snabbt och exakt, utan också spån- och gradfritt. Den optimala utväxlingen av hävarmen gör att användningen blir bekväm. En dryckeshållare, som du enkelt kan fästa på stativet, ger ordning och reda på arbetsstationen. Med liten insats får du då en optimalt anpassad och ren arbetsstation för manuell mekanisk bearbetning.
Uppnå högre effektivitet inom mekanisk bearbetning med utbyggnad av arbetsplatssystemet. Man kan hela tiden får fram alla produktionsdokument och order på bildskärmen. Att tillhandahålla data digitalt bidrar till att minska antalet fel och korta ledtiderna. Användningen av vårt nollsnittsblock vid manuell kapning av perforerade DIN-skenor sparar ännu mer tid. Nollsnittsblocket möjliggör snabba och upprepningsbara nollsnitt med endast en inställning utan tidskrävande, upprepade mätningar. Med vår termotransferskrivare THERMOMARK ROLL 2.0 kan du direkt på arbetsstationen märka de bearbetade DIN-skenorna och kabelkanalerna med etiketter. Detta innebär att färdiga order kan koordineras entydigt trots orderavvikelser.
Effektiv tillverkning med programvara för tillverkningsassistans
Generera automatiskt digitala tillverkningsdokument från de data som skapats vid konstruktionen. Genom att använda vår programvara för tillverkningsassistans ökar du effektiviteten avsevärt – programmet väljer ut nödvändiga data från din ECAD-planering och presenterar dem på ett tydligt sätt. Dessutom guidar programvaran dig steg för steg genom bearbetningsprocessen och minskar därmed felkällorna och söktiderna jämfört med implementering med vanliga pappersdokument.
Våra ergonomiska handverktyg och effektiva verktygsautomater säkerställer processäkerheten i produktionen och avlastar medarbetarna.
Utvalda produkter för effektiv mekanisk bearbetning
Ta reda på hur du effektivt bestyckar DIN-skenor inom apparatskåpstillverkning trots många olika komponenter och stor projektvariation. På så sätt reduceras ledtiderna och felkvoterna avsevärt.