Bestyckning Användningen av digitala tillverkningsdokument och assistentsystem möjliggör inte bara en effektiv bestyckning av DIN-skenor, utan även en mer flexibel personalanvändning. De programvarustödda anvisningarna gör att användaren på mycket kort tid kan bekanta sig med systemet.

Arbetsplats för bestyckning av plintrader

Effektiv bestyckning med system

Bestyckning av DIN-skenor vid apparatskåpstillverkning kännetecknas av en hög komponentdiversitet och projektvariation. För att optimera processen härleds de digitala tillverkningsdokumenten direkt från konstruktionen, så att felkällorna på grund av systemavbrott minskas. Dessutom styr intuitiva arbetsplatssystem enskilda produktionssteg med programvarustöd, vilket gör det möjligt för även mindre kvalificerade arbetare att bestycka komplexa plintrader.

Dina fördelar med effektiv bestyckning

  • Tidsbesparingar tack vare direkt överföring av projektdata från konstruktionsavdelningen
  • Programvarustödd tillverkning för flexibel användning av tillgänglig personal
  • Minskning av fel tack vare styrning av ett pick-by-light-system och kompletta, programvarustödda produktionsdokument
  • Ökad produktivitet tack vare ergonomisk utformning av arbetsplatsen, strukturerad placering av komponenter och modulära, utbyggbara tillbehör
  • Besparing av processkostnader tack vare direkt utskrift av märkningar och etiketter i monteringsprocessen
Modulära arbetsplatssystem med clipx BASIC line

Modulära arbetsplatssystem För effektiva processer inom apparatskåpstillverkning

Med arbetsplatssystemen clipx BASIC line sammanställer du enkelt en egen anpassad arbetsstation för effektivt och ergonomiskt arbete. Tack vare skalbarheten kan våra tillbehör integreras i befintliga arbetsstationer eller kombineras med de ergonomiska basarbetsstationerna. Detta gör det möjligt att anpassa arbetsstationerna helt efter behoven. Tack vare modulsystemet kan arbetsplatssystemen när som helst flexibelt anpassas efter specifika krav eller utökas med t.ex. programvara.

Arbetsplatssystem för bestyckning

Basarbetsstation för clipx BASIC line för bestyckning av DIN-skenor
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för bestyckning inom i apparatskåpstillverkning
En person arbetar vid arbetsplatssystemet för bestyckning inom apparatskåpstillverkning
Basarbetsstation för clipx BASIC line för bestyckning av DIN-skenor

Förutom ett höj- och sänkbart arbetsbord är basarbetsstationen utrustad med ett fäste, t.ex. för att fastsättning en skrivplatta eller en bildskärm. I den övre delen finns med fyra förvaringar gott om plats för att tillhandahålla material och komponenter som behövs för bestyckning av DIN-skenor. Den ergonomiska utformningen av arbetsstationen möjliggör bekvämt arbete med höjdjustering och allt på nära håll.

Till produkten
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för bestyckning inom i apparatskåpstillverkning

Sammanställ snabbt och enkelt din effektiva arbetsstation för bestyckning av DIN-skenor. Tack vare skalbarheten och modulariteten kan basarbetsstationen kombineras med olika tillbehör helt efter dina behov. Vårt modulära magasinsystem bestående av olika magasintyper, hyllavdelare och förrådsbackar säkerställer en kundanpassad och monteringsvänlig materialförsörjning. Detta gör att du snabbt och flexibelt kan utrusta arbetsstationen med en mängd olika komponenter och material. Magasinen finns i olika utföranden och är mycket anpassningsbara till olika monteringsarbeten. Användningen av en vridbar fixeringsanordning för DIN-skenor ger stabilitet vid bestyckningen och ger ett ergonomiskt och bekvämt arbetssätt.

Till produktlistan
En person arbetar vid arbetsplatssystemet för bestyckning inom apparatskåpstillverkning

Användningen av digitala tillverkningsdokument och assistentsystem möjliggör inte bara ökad effektivitet inom plintradsproduktionen, utan även en mer flexibel personalanvändning. Vårt arbetsplatssystem kan därför på ett flexibelt sätt utökas med programvara och ett Pick-by-Light-system. Vår assistentprogramvara clipx ENGINEER assemble tar all nödvändig data direkt från konstruktionen och möjliggör intuitiv montering av kopplingsplintar med steg-för-steg-instruktioner och direkt styrning av ett Pick-by-Light-system. Denna programvarustödda bearbetningsprocess minskar felkällor och söktider, vilket gör att även personer utan formell utbildning kan bestycka komplexa plintrader.

Till produktlistan

Ett assistentsystem för tillverkning snabbar avsevärt upp processerna i produktionen, eftersom plintraderna nu kan tillverkas frikopplat från resten av apparatskåpet. Minskade söktider och förbättrad ergonomi ger en betydande produktivitetsökning.

Dr Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktledning Systems
Fabian Bertelsmeier
Person tillverkar en plintrad med hjälp av assistentprogramvaran clipx ENGINEER assemble

Effektiv plintradsproduktion med clipx ENGINEER assemble

Öka effektiviteten i din plintradsproduktion med hjälp av vår assistentprogramvara clipx ENGINEER assemble. Den är ett avgiftsbelagt tillägg till utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER och visar alla nödvändiga produktionsdata i ett tydligt format för montering. Utnyttja fördelarna med direkt överföring av data från utvecklingsprocessen och kontinuerlig tillgång till produktionsdata för att spara riktigt mycket tid. Assistentprogramvarans intuitiva användargränssnitt guidar användaren genom monteringen av plintrader, inklusive tillbehör och märkningar och ger tydliga steg-för-steg-instruktioner och visuella hjälpmedel. Detta ger kortare genomströmnings- och söktiderna och minskar antalet fel.

Titta på vår video för att få en inblick i assistentprogramvaran och information om hur du aktiverar applikationen.

Lösningar för ökad effektivitet
Märkning

Lär dig hur du effektivt och intuitivt utformar märkningen av alla komponenter inom apparatskåpstillverkningen. Det heltäckande sortimentet i MARKING system erbjuder användarvänliga lösningar för alla krav och applikationer.

Fortsätt till märkning
Ledarmärkning på en arbetsbänk med flera skrivare i THERMOMARK E SERIES