Märkning Inom apparatskåpstillverkning är arbetssteget att märka alla komponenter konsekvent ytterst tidskrävande. För effektiv implementering erbjuder heltäckande MARKING system märkningslösningar för alla krav och applikationer.

Två medarbetare står i en märkningscell i en stor produktionshall

Helhetslösningar för effektiv märkning

Tydlig, väl synlig och permanent märkning garanterar säkerheten och förenklar arbetsprocesserna. Alla arbetsprocesser under ett apparatskåps produktlivscykel kan utföras på ett effektivare sätt om komponenterna är märkta på ett enhetligt sätt. Skriva ut, separera och montera märkningar – upp till 30 % av den totala produktionstiden för ett apparatskåp går åt enbart till dessa uppgifter. Våra märkningslösningar säkerställer maximal effektivitet i detta arbetssteg: Märkningsprogramvara, skrivare och märkmaterial är optimalt samordnade och intuitiva att använda.

Dina fördelar med effektiv märkning

  • Omfattande produktportfölj: Applikationsspecifik märkning för alla krav inom och utanför apparatskåpet med termotransfer-, UV-LED- och laserteknik
  • Märkningsprogramvara för hantering och styrning av alla märkningssystem från Phoenix Contact
  • Cirka 60 % tidsbesparing: THERMOMARK E SERIES skriver ut och monterar automatiskt märkningslösningar på ledare och kablar i bara ett steg
  • Full flexibilitet: Systemlösningar för centrala märkningsprocesser i en märkningscell, decentraliserade märkningsprocesser på plats eller via assistentsystem för tillverkning

Märkningslösningar för apparatskåpstillverkningen Flexibel och skalbar utformning av märkningsprocessen

En medarbetare märker i märkningscell
Arbetare märker med THERMOMARK GO och MARKING system-appen
En arbetare märker på clipx WIRE assist
En medarbetare märker i märkningscell

Om alla märkningsprocesser utförs centralt i en märkningscell är det viktigt att alla märkningssystem styrs och hanteras från en märkningsprogramvara. Med hjälp av programvaran MARKING system kan du tilldela dina projekt till utskrifts- och märkningssystemen och starta utskriftsprocesserna med bara ett klick. Förutom den konventionella styrningen via Ethernet erbjuder THERMOMARK E SERIES ytterligare en fördel. Med hjälp av det dubbelriktade kommunikationsgränssnittet OPC UA får du information i realtid om de enskilda enheternas projekt- och driftstatus. I händelse av ett fel är det möjligt att reagera snabbt och därmed minimera stopptiderna.

Arbetare märker med THERMOMARK GO och MARKING system-appen

I en omfattande apparatskåpstillverkning kan en konsekvent märkning innebära mycket arbete. Med våra mobila skrivare kan du utforma uppgifterna och arbetsprocesserna på ett flexiblare och mer oberoende sätt. Med den flexibla kortskrivaren THERMOMARK PRIME, den appstyrda etikettskrivaren THERMOMARK GO eller den robusta handhållna skrivaren THERMOMARK GO.K kan du snabbt och enkelt genomföra olika utskriftsjobb direkt på apparatskåpet.

En arbetare märker på clipx WIRE assist

Kombinera våra märkningssystem med assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist för en effektiv, ergonomisk och delautomatisk bearbetningsprocess för ledare och kablar. Det programvarustödda systemet hjälper användaren steg för steg genom hela processen, styr automatiskt relevanta utmatningsenheter och tillhandahåller nödvändig information som bygger på ECAD-data. Detta möjliggör intuitiva arbetsflöden och minimerar risken för fel. Genom att anpassa utrustningen i assistentsystemet för tillverkning efter behov är det möjligt att reagera individuellt och flexibelt på respektive kund- eller applikationskrav i projektverksamheten.

Enheter för industriell märkning

Märkningssystem Termotransfer-, UV-LED- och laserteknik

Märkningen är enklare än någonsin med våra märkningssystem: oavsett om det handlar om termotransfer-, laser- eller UV-LED-teknik. De olika tryck- och märkningssystemen gör att vi garanterat har rätt lösning för märkning av plintar, ledare och kablar, enheter och anläggningar som motsvarar just din situation. Vill du göra apparatskåpstillverkningen ännu effektivare? Vårt modulära märkningssystem THERMOMARK E SERIES kombinerar och automatiserar för första gången flera processteg i märkningen och möjliggör en tydlig effektökning i det tidsintensiva förloppet.

Med automatiserad märkning för en effektivare apparatskåpstillverkning
THERMOMARK E SERIES

Letar du efter en effektiv märkningslösning för din apparatskåpstillverkning? Övertyga dig själv om vårt modulära märkningssystem THERMOMARK E SERIES.

Nedladdning av broschyrer
Skrivare i THERMOMARK E SERIES
Olika material för ledar- och kabel-, plint- samt apparat- och anläggningsmärkning

Märkmaterial

Vårt märkmaterial är lämpligt för alla applikationer, monteringssituationer och motståndskrav i den industriella miljön. Oavsett om det är i ett skyddat apparatskåp eller under extrema förhållanden, erbjuder vi märkningslösningar för alla krav och användningsområden. Med våra produkter uppfyller vi alla internationella normer och standarder.

En medarbetare skapar märkningar med programvaran MARKING system

Märkningsprogramvara

Med märkningsprogramvaran kan du enkelt och bekvämt förverkliga dina individuellt utformade märkningslösningar. Alla våra märkningssystem kan styras och hanteras centralt från en enda programvara. Med hjälp av omfattande funktioner och utformningsalternativ kan individuellt utformade märkningslösningar realiseras för varje applikation. Tack vare kraftfulla funktioner för dataimport och gränssnitt mot vanliga ECAD-system och tabellformat säkerställer programvaran effektiva märkningsprocesser. Gränssnittet clipx ENGINEER möjliggör sömlösa processer – från planering till tillverkning. Dessutom ger Wire Marking Application Center en bild av den digitala tvillingen av dina ledar- och kabelmärkningar och guidar dig genom hela processen fram till den färdigmärkta kabeln.

En medarbetare reparerar lasermärkningen TOPMARK NEO

Individuella tjänster efter behov

Förutom programvara och maskinvara för skapandet av dina märkningar erbjuder vi kompletta servicekoncept. Dessa sträcker sig från installation och utbildning via utrustningsspecifika reparationer och underhåll till leverans av låneenheter vid behov. Oavsett vilken utmaning du står inför hjälper vi dig kompetent med alla dina problem och står alltid vid din sida med individuellt samordnade tjänster.

Märkningen löper som en röd tråd genom hela processkedjan – från de digitala märkningsuppgifterna i ECAD-systemen till monteringen av märkningarna. Vi underlättar våra kunders vardag med applikationsspecifika systemlösningar som består av märkmaterial, skrivare och programvara för effektiva märkningsprocesser.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktledning märkning
Katharina Faes
Lösningar för ökad effektivitet
Ledarförberedelse

Ta reda på hur du på bästa sätt utnyttjar potentialen för ökad effektivitet vid ledarförberedelse och -bearbetning inom apparatskåpstillverkningen. För detta ändamål stöder vi dig med programvarustödda assistentsystem för tillverkning, lämpliga handverktyg, verktygsautomater och skrivare.

Vidare till ledarförberedelse
En arbetare märker en ledare vid en arbetsplats för ledarförberedelse