Ledarförberedelse Det finns knappast något processteg inom apparatskåpstillverkningen som kräver mer manuellt arbete än ledarförberedelsen. Med programvarustödda assistentsystem för tillverkning, samt rätt verktygsautomater och skrivare kan du genomföra dessa arbetssteg med maximal effektivitet.

En arbetare märker en ledare vid assistentsystemet för tillverkning för ledarförberedelse

Ökad processäkerhet tack vare programvarustöd

Ledarförberedelse och -bearbetning är en stor del av arbetet inom apparatskåpstillverkning. Vårt assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist möjliggör delvis automatisering av dessa arbetssteg, vilket leder till betydligt kortare bearbetningstider. Dessutom ger den programvarustödda arbetsplatsen högre processäkerhet och möjliggör flexibel användning av personal med hjälp av guidad och intuitiv användning. De medföljande digitala tillverkningsdokumenten optimerar gränssnittet för kabeldragningen och genererar därmed en ökad effektivitet i de enskilda processtegen.

Dina fördelar med effektiv ledarförberedelse inom apparatskåpstillverkningen

  • Felfri ledarförberedelse med hjälp av kompletta produktionsdokument från tekniska system
  • Tidsbesparing med hjälp av delvis automatisering samt direkt styrning av enheterna från assistentprogramvaran
  • Konsekvent hög kvalitet tack vare delvis automatiserade och programvarustödda arbetsprocesser
  • Individuellt konfigurerbara, ergonomiskt optimerade arbetsplatser
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist bestående av programvara för tillverkningsassistans, verktygsautomater, skrivare och handverktyg på en arbetsbänk

Skalbart och individuellt efter dina behov

Med assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist erbjuder vi ett programvarustött ”verktyg” för effektiv ledarförberedelse och kabeldragning inom apparatskåpstillverkningen. Systemets modulära konstruktion gör att användaren har en hög grad av frihet vid utformningen av arbetsplatsen. Oavsett om du utrustar din befintliga arbetsplats med effektiva verktygsautomater och skrivare eller väljer den ergonomiska helhetslösningen med höj- och sänkbart arbetsbord, kan du med våra skalbara lösningar optimera din ledarförberedelse och samtidigt ta hänsyn till dina individuella krav. Grunden för systemet är programvaran för tillverkningsassistans, som tydligt tillhandahåller nödvändig information baserat på exporterade data från ECAD-systemet. Programvaran guidar dig genom bearbetningsprocessen steg för steg. Direkt styrning av relevanta enheter och system bidrar också till att öka effektiviteten.

Interaktiv bildkarta: Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist för ledarförberedelse
Programvara för assistentstöd
Programvaran för assistentstöd styr automatiskt enheterna och guidar användaren intuitivt genom processen för ledarförberedelse med efterföljande kabeldragning. Den nödvändiga informationen förbereds och visas på bildskärmen i en översiktlig form.
Arbetsbord med höjdinställning
Arbetsbordet med elektrisk höjdinställning möjliggör ergonomisk utformning av arbetsplatsen. Systemet erbjuder möjligheten att välja om man vill stå eller sitta när man arbetar. Det kan dessutom anpassas efter kroppsstorleken och/eller till arbetet som ska utföras.
Modulär uppbyggnad
Med hjälp av motsvarande tillbehör kan de nödvändiga verktygsautomaterna och skrivarna anslutas direkt till arbetsbordet. Enheternas placering i höjdled och arbetsriktning kan justeras efter användarens behov. På bärarmarna och pelarna finns styrskenor så att ytterligare tillbehör kan fästas.
Lagerhållning av ledare
Beroende på behovet kan ett stort antal olika ledare lagerhållas och göras tillgängliga direkt vid kapningsautomaten. Ledaren kan bytas snabbt och med bara några få handgrepp.
Mobil och flexibel
Utrustad med speciella industriella styrhjul med broms kan clipx WIRE assist användas överallt där arbetet utförs. Detta minskar onödiga förflyttningar och sparar tid.
Verktygsautomater
De beprövade verktygsautomaterna, t.ex. kapningsautomaten CUTFOX 10, säkerställer snabb och exakt bearbetning av ledare och kablar. I kombination med den automatiska styrningen från assistentprogramvaran för tillverkning möjliggörs en betydande ökning av effektiviteten.
Märkningssystem
Använd enheterna i THERMOMARK E SERIES för att skriva ut och montera märkningar på ledare och kablar i ett enda automatiserat arbetssteg. Dessutom kan du kombinera andra termotransferskrivare för att skapa utrustnings-ID:n.
Tillbehör
Tillbehör som t.ex. eluttag, hyllor, avfallsbehållare eller en verkstadslampa kan vid behov fästas direkt vid systemets arbetsbord.
Låsbar låda
Förutom den elektriska höjdjusteringen har arbetsbordet en utdragbar låda som kan låsas. På så sätt kan exempelvis handverktyg förvaras väl och alltid finnas inom räckhåll.

Med skalbara verktygskoncept erbjuder vi alla apparatskåpstillverkare den lösning som optimalt passar deras krav. Oavsett vilka produkter de väljer, får de alltid extra bra ergonomi, tidsbesparingar och kvalitet.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktledning verktyg
Jannis Münkner
Skuggplatta för handverktyg

Skräddarsydda skuggplattor

Skräddarsydda skuggplattor För optimal organisering av dina verktyg

Genom vårt samarbete med TECSAFE kan vi tillhandahålla ytterligare skräddarsydda lösningar för en bättre organisation och högre effektivitet. Du kan konfigurera och beställa skräddarsydda skuminsatser i onlinebutiken. Välj dina Phoenix Contact-verktyg i online-konfiguratorn och integrera dem enkelt i dina skuggplattor genom att dra och släppa. Du kan redan beställa från ett enda stycketal och optimera dina arbetsflöden.

Leveranser är för närvarande möjliga till leveransadresser i Tyskland och EU.

Lösningar för ökad effektivitet
Montering och kabeldragning

Minska monterings- och kabeldragningsarbetet avsevärt. Med Push-in- och Push-X-tekniker går kabeldragningen i apparatskåpet på nolltid – helt utan verktyg och med fjäderlätt jackning. Med våra flexibla produktlösningar samt ergonomiska handverktyg och mobila märkningslösningar möjliggör vi effektivt arbete på alla platser.

Vidare till montering och kabeldragning
En arbetare arbetar med en monteringsplatta för ett apparatskåp