Montering och kabeldragning Minska monterings- och kabeldragningsarbetet inom apparatskåpstillverkningen. Med Push-in- och Push-X-anslutningsteknikerna går kabeldragningen i apparatskåp snabbt och helt utan verktyg. Våra handverktyg och mobila skrivare möjliggör effektivt arbete var du än befinner dig.

En arbetare arbetar med en monteringsplatta

Dina fördelar med effektiv montering och kabeldragning inom apparatskåpstillverkningen

  • Förenklad montering av fullt utrustade DIN-skenor
  • Tidsbesparing och processäkerhet tack vare kabeldragning utan verktyg
  • Gör arbetet enklare med vårt omfattande utbud av ergonomiska verktyg
  • Effektiv (om)märkning direkt vid apparatskåpet med mobila märkningssystem

Effektiv montering Från fullt utrustade DIN-skenor

Nu kan du organisera dina monteringsprocesser ännu mer effektivt: DIN-skeneadaptrarna RailFIX möjliggör enkel montering av plintrader, dvs. DIN-skenor som redan är utrustade med radplintar. Montering med RailFIX innebär att man inte behöver lämna något fritt utrymme för montering av DIN-skenan eller för att demontera och återmontera några komponenter. De färdiga plintraderna sätts helt enkelt på adaptrarna och skjuts i sidled under spärrhakarna för att fästas. En enda skruv i änden av DIN-skenan är tillräcklig för säker fastsättning. Detta säkerställer snabb montering av fullt utrustade plintrader och gör monteringsprocessen vid apparatskåpstillverkningen mer effektiv överlag.

Radplint XT 2,5 med Push-X-teknik

Ledaranslutning utan verktyg Push-X – the new X-perience of wiring

Ledaranslutning utan verktyg i ny form: Push-X kan utan undantag användas för alla typer av ledare vid direkt kabeldragning – utan verktyg och utan nämnvärd ansträngning. Hjärtat i denna nya teknik är en förspänd kontaktfjäder. Denna princip gör det möjligt att ansluta solida och flexibla ledare med och utan trådändhylsa. Även mycket små, flexibla ledare utlöser anslutningen. Ledaren kontakteras utan ansträngning genom att lätt knacka på utlösningsytan i slutet av plintkammaren.

Mobila skrivare THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO och THERMOMARK GO.K

Platsoberoende märkning Med mobila skrivare

Användningsplatserna och kraven på industriella märkningar är lika många som olika. Förutom skrivare för centralt organiserad industriell montering erbjuder vi även lösningar för tekniska försörjningsenheter inom styrsystems- och ställverksbyggande med våra mobila termotransferskrivare. De batteridrivna skrivarna THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO och THERMOMARK GO.K är redo att användas exakt där du behöver dem tack vare integrerad märkningsprogramvara eller trådlös styrning via en app.

Verktygsväska med diverse handverktyg

Professionella handverktyg För alla applikationer

Professionella verktyg är en förutsättning om du vill ha goda resultat. Vårt omfattande verktygssortiment erbjuder handverktyg för alla applikationer inom apparatskåpstillverkning. De högkvalitativa handverktygen för kapning, avisolering, crimpning, skruvning och mätning imponerar också med sin hållbarhet och bekväma hantering tack vare ergonomiskt utformade handtag.

Arbetsplatssystem för ledarförberedelse och kabeldragning

Basarbetsstation för clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Person som arbetar vid arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Basarbetsstation för clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

Basarbetsstationen är utrustad med en praktisk och låsbar verktygsbox med utdragbara lådor med alla nödvändiga verktyg inom räckhåll. De fällbara sidoborden ger vid behov extra arbetsyta och kan stuvas undan för att spara utrymme när de inte används. I det övre området har arbetsstationen dessutom hyllor som ger perfekt förvaringsutrymme för nödvändigt material som kablar och ledningar. Tack vare styrrullarna med broms kan den mobila stationen utan problem flyttas till alla apparatskåp som ska tillverkas eller någon annan plats. Det ger maximal flexibilitet.

Till produkten
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

Tack vare skalbarheten och den modulära uppbyggnaden kan basarbetsstationen kombineras flexibelt med olika tillbehör. Förutom en bildskärm kan t.ex. även DIN-skenor monteras som fästen för förrådsbackar – perfekt för att hålla ordning på smådelar och ha dem inom räckhåll. För ännu mer ordning vid kabeldragningen rekommenderas installation av ledningsspärren. Ledningsspärren gör det möjligt att strukturera ledare med ett areaområde på 0,5 till 6 mm² på ett tydligt och enkelt sätt. Den kan märkas enligt ledararean och installeras enkelt tack vare kompatibiliteten med NS 35-DIN-skenorna. Snabb åtkomst till ledaren och märkningsmöjligheten minskar inte bara söktiderna, utan minimerar också risken för förväxling vid liknande areor. Avfallskärlet ger ytterligare ordning.

Till produktlistan
Person som arbetar vid arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

För ökad effektivitet i kabeldragningsprocessen kan du enkelt utöka arbetsplatssystemet med våra verktygsautomater och utskriftssystem samt assistentprogramvara. Det gör att du snabbt och enkelt kan förbereda ett stort antal ledare på plats för kabeldragningen. Med avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du enkelt och effektivt bearbeta ledare med olika areor och isoleringar. Med THERMOMARK E.WIRE kan du trycka och applicera kabelmärkningar automatiskt i ett enda steg. Assistentprogramvaran tillhandahåller tydligt nödvändig information baserat på exporterade data från ECAD-systemet och vägleder medarbetarna steg för steg genom bearbetningsprocessen. Den direkta styrningen av verktygsautomaterna och skrivarna bidrar dessutom till att öka effektiviteten.

Till produktlistan

Inom produktutvecklingen av radplintar arbetar vi varje dag för att göra kabeldragningen inom apparatskåpstillverkningen ännu snabbare, säkrare och enklare för kunderna.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Utveckling av radplintar
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Eftersom inga trådändhylsor behövs och tack vare den verktygsfria snabbanslutningen möjliggör Push-X-anslutningstekniken redan idag omedelbara effektivitetsvinster i den manuella kabeldragningsprocessen. Dessutom ger Phoenix Contacts innovativa teknik en lösning på kraven i morgondagens produktion: Direktanslutningstekniken och radplintarnas standardiserade yttre kontur skapar förutsättningar för maskinell kabeldragning i helautomatiska processer. Vi vill forma framtiden för apparatskåpstillverkningen. För detta ändamål arbetar vi med samarbetspartners som Ruhr-Universität Bochum när det gäller nya tekniker och produktionssystem. Phoenix Contact är din partner för maximal effektivitet inom apparatskåpstillverkning både idag och i framtiden.

COMPLETE line
Lösningar för apparatskåp

COMPLETE line är det heltäckande produktprogrammet för alla funktioner i din apparatskåps och fältinstallation. Upplev det samordnade sortimentet med standardiserad design, intuitiv hantering och enhetliga tillbehör.

Mer information
Lösningar för apparatskåp