Push-X-anslutning Push-X-tekniken ger enkel anslutning av styva och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa. Till och med små och flexibla ledare ansluts snabbt och enkelt tack vare den förspända kontaktkammaren.
Fördelar
- Extra hög användarvänlighet tack vare direktanslutningsteknik helt utan verktyg eller kraftansträngning
- Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
- Tydlig identifiering av ledaranslutningen genom den tvångsstyrda tryckknappen och klickljudet som hörs vid kabeldragningen
- Minskad monteringstid genom att anslutningsutrymmet är öppet vid leveransen
- Med hjälp av den tvångsstyrda tryckknappen lossas ledare snabbt och enkelt och kontaktfjädrarna spänns på förhand
Push-X-tekniken i korthet
Jämfört med den befintliga push-in-anslutningstekniken kan Push-X, utan undantag, användas för alla typer av ledare vid direkt kabeldragning – utan verktyg och utan nämnvärd ansträngning. En kontaktfjäder som spänts på förhand utgör hjärtat i denna nya teknik. Denna princip gör det möjligt att ansluta fasta och flexibla ledare med och utan trådändhylsa. Även mycket små, flexibla ledare löser ut anslutningen. Kontaktera ledaren utan ansträngning genom att lätt knacka på utlösningsytan i slutet av klämkammaren. När ytan vidrörs lossas mekanismen och ledaren kontakteras blixtsnabbt och permanent. Lossa anslutna ledare genom att trycka på den orange tryckknappen, precis som på push-in-lösningar. Samtidigt som ledaren lossas spänns kontaktfjädern för nästa kabeldragning.
Push-X-teknik
Mer information om Push-X
Vill du veta mer om produkterna med Push-X-teknik? Klicka på följande länk för mer information, produktöversikter och gratisprover. Klicka på länken nedan och fördjupa dig i den nya världen av Push-X-teknik.
Push-X jämfört med andra typer av anslutningsteknik
Snabbt, snabbare, Push-X: Ta en titt på hur enkel kabeldragningen med Push-X-teknik är jämfört med andra anslutningstekniker. Det finns förmodligen inget snabbare sätt att ansluta flexibla ledare. Push-X är också lämpligt för automatisk kabeldragning med hjälp av industrirobotar.
Vår portfölj med Push-X-teknologi
Radplintar XT
XTV-radplintar med Push-X Technology möjliggör en enkel anslutning av solida och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa. Till och med de minsta, flexibla ledarna ansluts snabbt och enkelt tack vare den förspända kontaktkammaren. För bara in ledaren fram tills änden av kammaren. Genom att trycka ned spärren i kammarens ände lossas kontaktfjädern och snäpper till blixtsnabbt. XT-terminaler finns att få med en märkarea på 2,5 mm².
Enkel apparatanslutning med Push-X
En ny syn på direktanslutningsteknik: Push-X-tekniken möjliggör en säker och tidsbesparande anslutning av ledare i enheten. Anslut solida och flexibla ledare, med eller utan trådändhylsa, direkt, utan kraftansträngning och utan verktyg. Den avskalade ledaren ansluts direkt till den öppna anslutningspunkten och den säkra anslutningen bekräftas för användaren med en akustisk signal. Push-X-tekniken erbjuder även mycket hög tillförlitlighet och hög användarvänlighet genom att plintkammaren är öppen vid leveransen.
Vår portfölj med Push-X-anslutningar
XTV-radplintar
Push-X-tekniken på sidan är bara en modifiering av den främre anslutningen. Tekniken fungerar på samma sätt som för den främre anslutningen. Huvudskälet till denna anpassning är att minska böjningsradierna vid kabeldragning, eftersom XTV-radplintar huvudsakligen används för större ledare från 4 till 25 mm². Med XTV-radplintarna, tillsammans med PTV- och PTPOWER-radplintarna, blir kabeldragning för olika tvärsnitt med fjäderkraftanslutning på sidan möjlig.
Detta kan också vara intressant för dig
Push-X-teknik
Push-X-teknik
Ledaranslutning utan verktyg i ny form: Push-X kan utan undantag användas för alla typer av ledare vid direkt kabeldragning – utan verktyg och utan nämnvärd ansträngning. Vill du veta mer? På följande länk hittar du mer information om tekniken och de tillhörande produkterna. Du har också möjlighet att beställa gratis produktprover direkt hem till dig. Klicka bara på länken nedan och fördjupa dig i Push-X-teknikens nya värld.