Helautomatisk produktion av plintrader med clipx MASTER line
Maximal effektivitet tack vare helautomatisk bestyckning och märkning
Optimera dina produktionsprocesser inom apparatskåpstillverkning med vår clipx MASTER line för helautomatisk tillverkning av plintrader, inklusive märkning. När DIN-skenorna har bestyckats helt automatiskt lasermärks hela plintraden utan att processen avbryts. Den information som krävs för produktionen hämtas direkt från konstruktionsavdelningen. Tack vare dessa egenskaper bidrar clipx MASTER line på ett avgörande sätt till processoptimeringen och implementeringen av automatiserade produktionsprocesser vid apparatskåpstillverkning.
Fördelar
- Ökad effektivitet och produktivitet tack vare helautomatiserad produktion utan processavbrott
- Minimering av fel tack vare dataöverföring från konstruktionsavdelningen
- Stora tidsbesparingar vid märkning tack vare användning av radplintar med integrerade markörer
- Hög märkningskvalitet och precision tack vare lasermärkning
Din automationslösning för en effektiv plintradsproduktion
Hela produktionsprocessen för clipx MASTER line omfattar montering av komponenterna och den efterföljande märkningen. De främsta fördelarna med vår anläggning är den helautomatiska transporten mellan de enskilda arbetsstegen och det parallella utförandet av monterings- och märkningsprocesser, vilket minimerar produktionstiderna. Genom att använda Phoenix Contact-radplintar i produktfamiljerna CLXM och CLM med integrerade markörer och förpackningar optimerade för byggnadsställningar ökar effektiviteten vid montering och märkning.
clipx MASTER line bidrar till att göra processerna vid tillverkning av plintrader mer effektiva och ekonomiska och att avsevärt minska de manuella ingreppen.
Vår clipx MASTER line i detalj
Sortiment för automatiserad produktion
Våra radplintar i produktfamiljerna CLXM och CLM med integrerade markörer är optimerade för automatiserad plintradsproduktion. Tack vare förpackningen som är optimerad för byggnadsställningar går påfyllnings- och efterpåfyllningsprocesserna snabbt.
Genom att använda radplintar med förmonterade markörer sparar man mycket tid. Manuella uppgifter som att skära ut, tilldela och fästa enskilda markörer under märkningen är inte längre nödvändiga.