Konstruktion och projektering Ett genomgående dataflöde, heltäckande digitalt beskrivna artiklar och sömlösa systemgränssnitt utgör grunden till optimerade processer inom apparatskåpstillverkning.

Personer vid skrivbord med radplintar i händerna

Digitala uppgifter säkerställer optimerade processer

Digitala uppgifter och sömlösa systemgränssnitt från planering via beställning till produktion är grunden för optimerade processer. Vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER möjliggör automatiserad dataöverföring från ditt ECAD-system samt intuitiv design av plintrader i 3D. De data som genereras här utgör grunden för härledningen av produktionsdokumenten i varje ytterligare processteg.

Dina fördelar med effektiv utvecklingsprogramvara

  • Stöd vid skapande av data för hela processen inom apparatskåpstillverkning med hjälp av kraftfull programvara för projektering
  • Förenkling av konstruktionsprocessen genom autokorrigeringsfunktion och tillbehörsguide
  • Konsekvent dataanvändning med hjälp av gränssnitt till alla vanliga ECAD-system
  • Användning av tillgängliga artikeldata utan eget underhåll av databaserna
  • Minimering av fel och systemavbrott genom dataöverföring från konstruktion till produktion
En hand med radplint framför en bildskärm med tekniska data

Processtöd för apparatskåpstillverkning

Systemavbrott genererar höga kostnader inom både konstruktion och produktion på grund av tidskrävande, manuellt efterarbete. Programvaror som säkerställer ett genomgående dataflöde bidrar avsevärt till ökad effektivitet under hela processen.

Öka effektiviteten i dina arbetsflöden inom apparatskåpstillverkningen med vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER. Dra nytta av ett brett utbud av funktioner och intelligenta tillverkningsassistenter som förenklar planeringen av dina projekt.

En medarbetare jämför produktprovet med en digital bild av produkten i utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Produktuppgifter för din utvecklingsprocess

Den digitala tvillingen av ditt projekt möjliggör kontinuerlig dataanvändning under hela apparatskåpstillverkningen. Därför är sömlöst digitalt märkta artiklar en förutsättning för att skapa denna databas som en återspegling av verkligheten inom konstruktion. Vi ger dig fullständiga produktuppgifter för ett stort antal konstruktionssystem och utbytesformat. Om du vill effektivisera och påskynda dina planeringsprocesser för apparatskåpstillverkning kan du integrera dessa uppgifter snabbt och enkelt i ditt konstruktionssystem.

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
clipx ENGINEER

Upplev bredden i den ny programvaran för effektiv planering av plintrader, monteringsplattor och kopplingslådor överallt! clipx ENGINEER utökas regelbundet med nya funktioner och artikelgrupper.

Testa nu
Kvinna använder utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER på en PC

Det våra kunder uppskattar med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är den perfekta integrationen i ECAD-system, vilket gör arbetsflödena mycket enklare. Det intuitiva handhavandet gör att användaren snabbt och enkelt kan slutföra planeringen. Och naturligtvis banar clipx ENGINEER vägen för att det digitala ska bli verkligt genom att skapa dokument för tillverkning.

Peter Isaak - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktledning programvara
Expert för programvara för apparatskåpstillverkning: Peter Isaak
Lösningar för ökad effektivitet
Inköp

Ta reda på hur du kan använda de digitala uppgifterna som skapas för transparent och effektivt inköp eller dra nytta av vår skräddarsydda service för plintrader.

Fortsätt till inköp
En person med DIN-skena och radplintar i handen