Inköp Vi förser dig med alla uppgifter om leveransdatum och kostnader i realtid för att ge dig full insyn i inköpsprocessen. På så sätt kan du effektivt anpassa din logistik till kraven i din produktion.

En person vid ett skrivbord med DIN-skena i handen

Realtidsdata för beställningar inom apparatskåpstillverkning

Den globala efterfrågan på apparatskåp ökar stadigt i takt med den ökande globala elektrifieringen. Denna utveckling gör att produktionskapaciteten hos många apparatskåpstillverkare alltmer pressas till det yttersta. Fungerande leveranskedjor och sömlösa beställningsprocesser är alltså extra viktiga vid tilltagande komplexitet och tidspress.

Med vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER kan du beställa i realtid. Så olika som våra kunders affärsområden är, så flexibelt är vårt erbjudande skräddarsytt efter dina behov. Med våra skräddarsydda produkttjänster hjälper vi dig att hantera ordertoppar och uppfylla dina individuella krav.

Dina fördelar med effektivt inköp

  • Enkel beställning från utvecklingsprogramvaran via butiksanslutning med realtidsinformation om pris, tillgänglighet och lämpliga alternativ
  • Enkel och flexibel beställning av märkmaterial via Phoenix Contacts webbplats
  • Planerbara produktionsprocesser tack vare det leveranstidsoptimerade produktsortimentet
  • Just-in-time-leverans av monteringsfärdiga plintrader
En arbetare vid en arbetsplats för plintradsproduktion

Individuella plintrader Från styckantal 1

Vår plintradsproduktion hjälper dig att hantera ordertoppar flexibelt eller att tillhandahålla plintrader i tid vid serieproduktion. En genomgående automation av beställningsförloppet underlättar processen: från beräkning av pris och leveranstid, via mottagning av beställningen till leverans.

Konfigurera helt enkelt dina individuella plintrader med vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER och överför din konfiguration direkt till Phoenix Contacts webbshop för beställning.

MARKING Configurator

Märkningslösningar med personlig märkning

Konfigurator för individuella märkningslösningar

MARKING Configurator erbjuder maximal användarvänlighet och flexibilitet vid skapandet av kundanpassade märkningslösningar. Beroende på applikation och krav erbjuder MARKING system-portföljen olika lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Välj en märklösning bland över 2 000 olika materialalternativ som passar dina behov. Beställ individuellt märkt märkmaterial snabbt och enkelt från bara ett exemplar.

COMPLETE line
Lösningar för apparatskåp

COMPLETE line är det heltäckande produktprogrammet för alla funktioner i din apparatskåps och fältinstallation. Upplev det samordnade sortimentet med standardiserad design, intuitiv hantering och enhetliga tillbehör.

Mer information
Lösningar för apparatskåp

Avlasta din specialistpersonal, hantera ordertoppar och öka tillgängligheten i ditt lager. Vi utformar effektiva processer, erbjuder flexibla lösningar och är din pålitliga partner från offertförfrågan till leverans.

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Kundanpassad tillverkning
Expert på kundanpassade tjänster: Frank Wecker
Lösningar för ökad effektivitet
Mekanisk bearbetning

Ta reda på hur du kan minska ledtiderna och kostnaderna avsevärt inom mekanisk bearbetning med hjälp av effektivt utformade och digitalt stödda arbetsflöden.

Fortsätt till mekanisk bearbetning
En arbetare med tillkapad DIN-skena framför arbetsbänk med skenkap och bildskärm