Service för plintrader Som samarbetspartner vid apparatskåpstillverkning tillhandahåller Phoenix Contact inte bara alla produkter för apparatskåp, utan kan även ge support med olika servicetjänster. Särskilt vår plintradsproduktion hjälper dig att hantera ordertoppar flexibelt, eller just-in-time-leveranser av plintrader i serieproduktion. De färdigmonterade och märkta plintraderna som är utrustade med tillbehör behöver bara monteras och anslutas.

En person tillverkar en plintrad med hjälp av digitala produktionsdokument

Fördelar

  • Enkel konfiguration och beställning av kundanpassade plintrader från batchstorlek 1
  • Helt digital och transparent beställningsprocess med vår utvecklingsprogramvara
  • Omedelbar offertgenerering med information i realtid om pris och leveransdatum
  • Snabbt stöd vid ordertoppar tack vare just-in-time-leverans av installationsfärdiga plintrader
  • Avlasta din specialistpersonal och minska dina lagernivåer och -kostnader

En överblick över vår service för plintrader

Service för plintrader från Phoenix Contact
En person tillverkar en plintrad med hjälp av digitala produktionsdokument från clipx ENGINEER

Fastlane 2

Sätt ihop din plintrad med nödvändiga tillbehör och märkningsmaterial i ett sortiment med 600 artiklar i vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER.

För ”Fastlane 2”-beställningar håller vi komponenterna i lager för dig. Utöver produktionstiden på två dagar tillkommer den individuella leveranstiden. Du får din preliminära leveranstid direkt när du gör din beställning i vår webbutik och sedan slutligen i kundens orderbekräftelse.

En person tillverkar en plintrad och sätter i en bygel

Fastlane 4

Konfigurera din plintrad med tillbehör och märkning bland cirka 3000 artiklar i vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER.

Vi har ökat lagernivåerna för ”Fastlane 4”-beställningar men vi kontrollerar lagertillgängligheten för just din beställning. Utöver produktionstiden på fyra dagar tillkommer den individuella leveranstiden och eventuella inköpstider för saknade komponenter. Du får din preliminära leveranstid direkt när du gör din beställning i vår webbutik och sedan den bekräftade leveranstiden i kundens orderbekräftelse.

En person tillverkar en plintrad

Standard

Upptäck vårt omfattande sortiment med cirka 10 000 artiklar och använd vår utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER för att planera din plintrad, inklusive nödvändiga tillbehör och märkningar.

För standardbeställningar kontrollerar vi din beställning för att se om komponenterna finns i lager. Utöver produktionstiden på åtta dagar tillkommer den individuella leveranstiden och eventuella inköpstider för saknade komponenter. Du får din preliminära leveranstid direkt när du gör din beställning i vår webbutik och sedan slutligen i kundens orderbekräftelse.

Snabbt och enkelt till din skräddarsydda lösning


Det särskilt effektiva sättet att få kundanpassade plintrader

Företagaren Philip är i akut behov av nya plintrader till sitt projekt. Men han inser att den konventionella tillverkningen av plintrader tar mycket tid och kapacitet i anspråk. När han söker efter ett mer effektivt sätt hittar han Phoenix Contact.

I videon ser du hur vår service för plintrader med digital beställningsprocess hjälper Philip att öka sin effektivitet.

Beställ din lösning i realtid Från styckantal 1

Den sömlösa digitala processen från planering, beställning och produktion till leverans av din produkt är kärnan i vår beställningsprocess.

I vår utbildningsvideo ser du hur du snabbt och enkelt kan överföra dina konfigurerade plintrader direkt till Phoenix Contacts webbutik för beställning. Där får du omedelbart en offert med information i realtid om pris och leveransdatum.
Beställningsalternativen ”Fastlane 2” och ”Fastlane 4” är för närvarande endast tillgängliga i utvalda länder.

Använder du vår välkända planeringsprogramvara PROJECT complete och behöver mer information om beställning av plintrader? Ladda då ned vår utbildning om detta.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.