På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Processoptimering hos Grenzebach
Vid Grenzebachs egna apparatskåpstillverkning spelar digitaliseringen av processer för en effektiv produktion en viktig roll. Tillsammans med Phoenix Contact utvecklades och implementerades skräddarsydda lösningar för en effektiv flödestillverkningsprocess med integrerat, digitalt assistentstöd.
Som globalt familjeföretag har Grenzebach i över 60 år försett den internationella marknaden inom glas- och byggmaterialindustrin samt intralogistiken med skräddarsydda automations- och digitaliseringslösningar. Företaget grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Hamlar nära Augsburg i Bayern. Förutom i Tyskland finns även produktionsanläggningar i USA, Kina och Rumänien.
Utgångsläge och mål
Fram tills nu har specialutbildad personal monterat plintrader direkt i apparatskåpet. Denna process kännetecknades av långa gång- och gripvägar samt sök- och väntetider. Plintradsbestyckningen baserades på utskrivna produktionsdokument.
Samarbetet med Phoenix Contact syftade till att göra plintradsbestyckningen effektivare och mer ergonomisk för den specialutbildade personalen.
Tillvägagångssätt
I ett första steg registrerades de enskilda processtegen i en värdeflödesanalys för plintradstillverkningen. Med hjälp av kartongteknik skapades sedan en prototypproduktionslinje med programvarustött assistensstöd med fokus på ergonomisk och snabb bestyckning. Baserat på denna prototyp vidareutvecklades arbetsplatssystemet med programvaran för assistentstöd för plintradstillverkningen gemensamt där medarbetarna deltog ett i nära samarbete.
Det jämlika samarbetet öppnade för ett konstruktivt utbyte om olika synsätt på lösningar från båda sidor vid alla tidpunkter. Detta resulterade i en lösning för oss som inte bara uppfyller, utan överträffar, våra önskemål när det gäller effektivitet och ergonomi.
Lösning
Resultat av processoptimeringen
I det nya optimerade processflödet kan en upplärd medarbetare nu starta ett projekt med ett enkelt musklick. Vid de egendesignade arbetsplatserna kan medarbetaren få effektiv hjälp med att korta av DIN-skenan till rätt längd, skriva ut märkningen och montera radplintarna och märkningen. Särskilt vid monteringen ger användningen av ett Pick-by-light-system stora tidsbesparingar vid gripning.
Din personliga kontakt
För alla frågor som rör effektivitet i apparatskåpstillverkningen
Jag hjälper dig att öka effektiviteten i din produktion – kom så börjar vi.
Effektivt arbete med programvara för assistentstöd
Programvarustödd arbetsplats för kapning av DIN-skenor
Pick-by-light-system vid arbetsplatsen för bestyckningen
Programvarustyrd bestyckning av plintrader
Utvecklad arbetsplatslösning för den kompletta plintradstillverkningen
Produktivitetsökning Assistentstödet snabbar avsevärt upp processerna i produktionen, eftersom plintraderna nu kan tillverkas frikopplat från övriga apparatskåpet.
Enkelt processflöde Den utvecklade arbetsplatslösningen, inklusive programvaran för assistentstöd, guidar dig snabbt och enkelt genom hela plintradstillverkningen.
Kortare ledtider Genom att centralisera plintradsbestyckningen gick det nu även att avsevärt korta sök-, gång- och väntetiderna.
Förbättrad ergonomi Den ergonomiskt optimerade arbetsplatsen avlastar medarbetarna på många sätt, t.ex. genom korta greppavstånd.
Utforma processerna gemensamt
Processoptimering längs värdekedjan
Från konstruktion till produktion – vår partnerskapsstrategi erbjuder individuella rådgivningstjänster för optimering av processkedjan vid apparatskåpstillverkning med hjälp av praktiskt orienterade Lean Production-metoder. Rådgivningen baseras på många års erfarenhet med dessa metoder. Den innehåller en omfattande portfölj med olika rådgivningsaktiviteter samt utbildningar för medarbetarna.