Avloppsrening Energieffektiv och resursbesparande avloppsvattenrening med integrerade automationslösningar – för nybyggnation och befintliga reningsverk.

Flygfoto av reningsverk
Specialister vid slutsedimenteringsbassängen

Automationslösningar för hållbar avloppshantering

Hanteringen av avloppsvatten bidrar i hög utsträckning till att skydda vår miljö, då vattenföroreningar innebär risker för både människor och natur. Att behandla avloppsvatten effektivt och återanvända det flera gånger sparar resurser och ger samtidigt många ekonomiska fördelar.

För oss som framtidsorienterad leverantör av lösningar för avloppsvattenindustrin är det mycket viktigt att hantera naturresursen vatten på ett ansvarsfullt sätt. För att behandla avloppsvatten på ett hållbart sätt behövs extra effektiva reningsverk som uppfyller alla lagar som styr vatten- och avloppshantering. Tillsammans med dig utvecklar vi automationslösningar för hållbar avloppshantering. Vårt expertteam hjälper dig med anläggningstekniken vare sig det gäller nybyggen eller optimering av befintliga reningsverk.

Interaktiv Image Map: Anläggningar för avloppsrening
Tillflödesreglering
Säkerställ ett behovsanpassat tillflöde till reningsverket med styrsystemslösningar för tillflödessystem, regndräneringssystem och pumpverk.
Mer om tillflödesreglering
Tillflödesreglering
Mekanisk förrening
Phoenix Contact erbjuder styrsystemslösningar, egensäkra I/O-moduler, kommunikationslösningar samt programvarubibliotek som klarar de höga kraven i förreningssteget.
Mer om mekanisk förrening
Mekanisk förrening
Biologisk rening
En exakt reglering av processvariablerna är en förutsättning för optimal reningsprocess för avloppsvattnet. Phoenix Contact utvecklar särskilda programvarubibliotek för styrning och övervakning av avloppsteknik.
Mer om biologisk rening
Biologisk rening
Slutsedimentering
Kommunikation från anläggningar och fältenheter ända till styrsystemsnivån säkerställer en kontinuerlig kontroll av vattenkvaliteten i slutsedimenteringen. Phoenix Contacts lösningar ger en avbrottsfri drift.
Mer om slutsedimentering
Slutsedimentering
Slambehandling
Effektivitet, transparens och processäkerhet har högsta prioritet i reningsslammets torkningsprocess. För optimal slamhantering krävs en säker styrning av nedbrytningssilon och slampumpar.
Mer om slambehandling
Slambehandling

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna att göra dina system och processer mer transparenta och resurseffektiva.

Referenser


Vattenkranar

EW Wasser GmbH tillhandahåller cirka 5,8 miljoner liter dricksvatten till cirka 45 500 människor varje dag. Hanteringen av avloppsvatten organiseras för 72 000 invånare med hjälp av ett kanalnät på totalt 894 km. Elektroniska säkringar ger ett säkert och tillförlitligt skydd mot överlast- och kortslutningsströmmar. Hos EW Wasser GmbH ger de inte bara mer transparens i anläggningen, utan skyddar också försörjningen på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Varför kunder från avloppsindustrin väljer Phoenix Contact

Ett heltäckande system – det var vad de ansvariga medarbetarna ville ha vid moderniseringen av reningsverket i Konstanz. Bland annat för att på ett smidigt sätt integrera svåråtkomliga områden som rörliga skrapbryggor används nu innovativ teknik med trådlösa lösningar.