Slutsedimentering vid avloppsreningen Säkerställ bästa möjliga vattenkvalitet – med våra lösningar för tillförlitlig övervakning och säker dataöverföring för slutsedimenteringsbassänger.

Samtal på brygga vid slutsedimenteringsbassängen

Utmaning


Slutsedimenteringsbassäng

Höga krav på vattenkvalitet

Innan det renade vattnet återförs till det naturliga vattenkretsloppet måste kvaliteten vara den rätta. För att uppnå optimal vattenkvalitet kontrolleras pH-värde, nitrathalt och andra relevanta värden. Dessutom kontrolleras det uppkommande slammets höjdnivå och återföringen regleras exakt.

Lösning


Samtalssituation slutsedimentering

Avbrottsfri drift av slutsedimenteringen

För permanent övervakning av vattenkvaliteten krävs tillförlitlig dataöverföring från anläggningarna och fältenheterna till kontrollrummet.
Upptäck våra lösningar för en säker trådlös datakommunikation med avlägsna och svåråtkomliga anläggningar. Koncept för säker användning och avstängning av anläggningar hjälper dig i riskfyllda situationer.

Anläggning för avloppsvattenrening
Automation i bio-P-bassängen
Apparatskåp i reningsverk med produkter för trådlös dataöverföring
Anläggning för avloppsvattenrening

Både anläggningar som befinner sig långt bort eller är svåråtkomliga innebär en utmaning för säker datakommunikation. Detta gäller både t.ex. pumpstationer och brunnar som befinner sig långt bort och roterande delar på en skrapbrygga eller på en nivåövervakningsanordning.

Det trådlösa systemet Radioline är särskilt utvecklat för att användas i industriella miljöer. Seriella styrdata och standardiserade I/O-signaler kan skickas tillförlitligt. Stöd för alla konventionella kommunikationsstandarder som Modbus, PROFIBUS eller PROFINET. På immaterialrättsligt skyddad teknik som Trusted Wireless 2.0 är protokollet inte offentligt, vilket gör att tekniken har ett utmärkt skydd mot attacker från tredje part.

Automation i bio-P-bassängen

I bassängen för biologisk eliminering av fosfor (kort: bio-P-bassäng) avlägsnas fosforn ur avloppsvattnet genom bakterierna i slammet.

4-i-1-hybridmotorstartaren i CONTACTRON-serien ger motorerna tillförlitligt skydd och möjliggör avbrottsfri drift. De integrerade säkerhetsfunktionerna uppfyller alla nödstoppskrav.

Apparatskåp i reningsverk med produkter för trådlös dataöverföring

Både för PROFIBUS eller PROFINET: Uppnå optimal vattenkvalitet genom en säker övervakning av processen för slutsedimentering. Använd WLAN som prisvärt alternativ till exempelvis släpringar. Processvariabler från slutsedimenteringsbassängen överförs säkert till den överordnade styrsystemsnivån. Undvik en störningsbenägen släpringsöverföring, som ofta går hand i hand med krångliga installations- och underhållsarbeten.

Trådlös datakommunikation i slutsedimenteringen med Bluetooth

Interaktiv image-map: Trådlös datakommunikation i slutsedimenteringen med Bluetooth
Motorövervakning
Identifiera kritiska lasttillstånd i tid, samtidigt som både motorn och dyrbara anläggningsdelar skyddas.
Motorövervakning
Automationsteknik
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation

Fördelar

  • Tack vare tillförlitlig datakommunikation kan du alltid ha ett öga på svåråtkomliga delar av anläggningen
  • Enklare installations- och underhållsarbeten tack vare trådlös kommunikation
  • Avbrottsfri anläggningsdrift med tillförlitligt skydd för motorer

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag skulle gärna ge dig råd om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.