Biologisk rening inom avloppsreningen Få en energieffektiv och tillförlitlig anläggningsdrift med våra övervaknings- och styrlösningar för biologisk avloppsvattenrening.

Underhållspersonal vid rensningsbassängens kopplingsbox

Utmaningen


Luftningsbassäng reningsverk

Högt energibehov och fluktuerande processvariabler

Den biologiska avloppsvattenreningen är både hjärtat i reningsverket och dess största energiförbrukare. Den precisa regleringen av processvariablerna, som syrehalten i luftningsbassängen, är en förutsättning för en optimal reningsprocess för avloppsvattnet.

Lösningen


Flygbild över reningsverk

Optimal rengöringsprocess för avloppsvatten

Med våra programvarubibliotek för styrning och övervakning kan du skapa en energieffektiv och tillförlitlig anläggningsdrift. Alla systemkomponenter kan enkelt integreras i programvaran, särskilt mät- och reglertekniken.
Med hjälp av nätverkskomponenterna kan du skapa en flexibel anslutning av alla systemkomponenter och garantera säker fjärråtkomst. Du kan sedan använda uppgifterna för att till exempel styra systemet mer exakt eller för preventivt underhåll.

Mobil enhet visar processdata

Enkel integrering av branschtypisk utrustning

Förprogrammerade funktionsblock i Water Functions-biblioteket förenklar den tillverkaroberoende anslutningen av t.ex. mätinstrument eller frekvensomriktare för pumpar och fläktar. All viktig processdata som varvtal, effektförbrukning eller vätskenivåer kartläggs tillförlitligt via ett styrsystem från PLCnext Control-gruppen och skickas till det överordnade styrsystemet. Tack vare den modulära konstruktionen kan anläggningen byggas ut när som helst.

Apparatskåp i reningsverk med produkter för trådlös dataöverföring

Trådlös dataöverföring från luftningsbassängen till kontrollrummet

Idag utnyttjas modern teknik för att på olika sätt integrera utrustningen i kontrollrummet och för att komma åt olika anläggningsdelar. Framför allt i samband med moderniseringar uppstår dock ofta höga kostnader vid kabeldragning i efterhand. Trådlös kommunikation via WLAN är ett flexibelt och ekonomiskt alternativ för att kommunicera processdata från fältet till kontrollrummet.

Modern trådlös kommunikation erbjuder den flexibilitet som behövs för varje applikation. Processdata kan kommuniceras med PROFINET via WLAN mellan enskilda anläggningar som doseringsstationer och luftningsbassänger. Alla relevanta processvariabler skickas säkert till kontrollrummet.

Interaktiv bildkarta: Trådlös dataöverföring från luftningsbassängen till kontrollrummet
Automationsteknik för PLCnext Technology
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik för PLCnext Technology
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation
Programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket förenklar mätning, styrning och reglering av anläggningsprocesser inom avloppsrening och dricksvattenrening med hjälp av programmerade funktionsblock.
Mer om programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket Water Functions

Fördelar

  • Kommunicera säkert med kommunikationsteknik från mätstället till kontrollrummet
  • Hög IT-säkerhet tack vare certifikatsbunden kommunikation
  • Flexibel överföringsprocess för olika insatsområden: kabelbundna lösningar som t.ex. DSL eller GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth och LoRaWAN

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.