På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Överblick över processen
Avloppsverket i Warendorf
I slamningspumpverket i vattenverket i Warendorf pumpas slammet upp från slutsedimenteringsbassängerna med tre skruvpumpar till en högre nivå. Sedan tillförs det till förutbestämda processer och rötningstornen. Funktionsblocksbiblioteket Water Functions är särskilt utformat för vattenhanteringsbranschen och ger ägaren möjlighet att övervaka och vid behov ingripa i den kompletta sedimenteringsprocessen. Med Phoenix Contacts programvarubibliotek får ansvariga ett verktyg som möjliggör både programmering och lokal visualisering.
Framtidssäker processautomation
Teknik och metoder inom vattenhantering vidareutvecklas och anpassas kontinuerligt. För bästa möjliga försörjning och lönsamhet i driften måste processanläggningarna ständigt optimeras och anpassas. Skalning av mätvärden, manövrering av aggregat, larmhantering och andra funktioner i anläggningen gör driften enkel. Ett nära samarbete med vattenhanteringsbranschens aktörer och analyser av marknadens krav medför utveckling av moderna applikationer och programvarulösningar.
Processanläggningar inom vattenhantering utsätts för en pågående förändringsprocess. För att dessa krav ska bemötas vidareutvecklas därför Water Functions ständigt. Det är en nyckelfärdig lösning för komplett processöverblick.
Water Functions
Processbiblioteket för vattenhantering
Water Functions för den modulära mjukvaruplattformen PLCnext Engineer kompletterar styrtekniken från Phoenix Contact med funktioner för processautomation inom vatten- och avloppsteknik. Programvarubiblioteket förenklar mätning, styrning och reglering av anläggningsprocesser inom avloppsrening och dricksvattenrening med hjälp av programmerade funktionsblock.
Drivdon, spjäll, ventiler och andra fältenheter integreras snabbt och enkelt. Med branschtypiska funktionsblock för visualisering går det att spara både tid och kostnader vid konstruktionsfasen.
Biblioteket innehåller en basfunktion för de enklaste tillämpningarna, komplexa driv-, ventil- och mätkomponenter samt block för integrering i ett SCADA-system.
Heltäckande koncept från fältnivån till SCADA-nivån för applikationer inom avloppsrening och dricksvattenrening.
Säkra som systemintegrator anläggningens tillgänglighet med en certifierad funktion anpassad till vattenhantering. Water Functions gör att konstruktionsuppgifter kan utföras snabbt och enkelt. Förtillverkade funktionsblock används för att reglera och styra fältenheter.
Water Functions-konceptet med modulära funktionsblock är utformat för flexibel användning. Inom apparatskåpstillverkning ger vi dig möjligheten att reagera på individuella behov. Tack vare det generösa effektspektrumet av funktionsblock kan du utveckla ditt koncept effektivt och enkelt.
Synliggör driftdata i vatten- och avloppsapplikationer
Enkel integrering
Anslut exempelvis mätutrustning eller frekvensomriktare för pumpar och fläktar – eller andra branschtypiska fältenheter – med de programmerade funktionsblocken i processbibliotek. Effektivt så det räcker.
Olika tekniker som PROFIBUS, PROFINET, Modbus och OPC UA gör det möjligt för användaren att enkelt integrera befintliga och nya fältenheter i det övergripande systemet. Alla viktig processdata som varvtal, effektförbrukning eller vätskenivåer kartläggs tillförlitligt via en PLCnext Control – en PLC för PLCnext Technology – och överförs till styrsystemet.
Genom en kontinuerlig vidareutveckling av biblioteket Water Functions ökar antalet anslutningsmöjligheter hela tiden. Genom ett tätt samarbete med tillverkare av fältenheter inom vattenhantering uppnår användaren en testad och effektiv integrering av fältenheterna.
Färdiga visualiseringsobjekt underlättar framtagning av processbilder.
Nyckelfärdig visualisering
Visualisera motorer, pumpar, fläktar och ventiler med Water Functions Visu – en utökad programvaruversion med visualiseringsfunktioner. Färdiga visualiseringsobjekt för HMI-editorn PLCnext Engineer underlättar framtagning av processbilder inom vattenhantering. Kombinera HMI-symboler – exempelvis kontrolldialogrutor och larmlistor – med funktionsblocken för een nkel larmhantering.
Du väljer själv hur du vill styra funktionsblocken: Antingen visualiserar du lokalt via HMI-editorn som vi erbjuder eller använder ditt eget visualiseringsverktyg som kan anslutas via OPC UA.
Water Functions Visu innehåller HMI- och funktionsblocksbibliotek
PLCnext-baserade Water Function är efterträdaren till Waterworx.
Funktionsblock för PLCnext Engineer
Water Functions baseras på PLCnext Technology-ekosystemet, som är en styrsystemsplattform för framtidssäker automation. Använd PLCnext Engineer, en egen utvecklingsmiljö, och upplev öppenheten hos detta system när det kommer till utförandet av programmering för vatten- och avloppsapplikationer.
Programvarubiblioteken för PLCnext Engineer kan enkelt laddas ner som appar i PLCnext Store. Med Solutions-appen kan du direkt och enkelt uppgradera PLCnext Control med tekniska funktioner för din industriella applikation, helt utan djupgående programmeringskunskaper.
Water Functions Basic
Funktionsblock för projekt inom vatten- och avloppsteknik