Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Slambehandling i avloppsreningen Realisera energieffektiv och säker anläggningsdrift med våra övervaknings- och styrlösningar för behandling av avloppsslam.

Underhållspersonal som övervakar slambehandling

Utmaningen


Sedimenteringsbassäng och nedbrytningssilo

Höga energikostnader och omfattande säkerhetskrav

Kraven på de många olika processerna i slambehandlingen, som nedbrytning, förtjockning, stabilisering och torkning av slam, ökar kontinuerligt. Effektivitet, transparens och processäkerhet har särskilt hög prioritet i reningsslammets torkningsprocess. En optimal slamhantering behöver system för effektivare processutformning samt säker styrning av nedbrytningssilon och slampumpar.

Lösningen


Apparatskåp för styrning av en omrörare
Nedbrytningssilo
Visualisering av processerna i en pumpstation för tillbakaflöde av slam
Apparatskåp för styrning av en omrörare

Identifiera sparpotentialer i slamreningsverket genom att samla in och spara energidata och analysera energisituationen. För detta ändamål används våra elmätare, som registrerar de relevanta mätvärdena och överför dem till kontrollrummet. Konventionella gränssnitt som Modbus, PROFIBUS och PROFINET används för att skicka information om processens effektivitet.

Nedbrytningssilo

För en optimal anaerob nedbrytning av reningsslammet i en nedbrytningssilo måste temperatur och tryck övervakas på ett tillförlitligt sätt. Mätomvandlare med ATEX-godkännande används för att skicka mätvärden direkt till det programmerbara styrsystemet (PLC). Egensäkra I/O-moduler möjliggör effektiv reglering av ställdon. Sensorer integreras enkelt med protokollöversättare och HART-protokoll.

Visualisering av processerna i en pumpstation för tillbakaflöde av slam

Med färdiga programvarufunktionsblock förenklas styrningen av frekvensomriktaren i matarskruvar och i pumpstationer för tillbakaflöde av slam. Anläggningen kan enkelt visualiseras med det kostnadsfria verktyget PLCnext Engineer. För ställdon som t.ex. motorer, pumpar och fläktar finns färdiga visualiseringssymboler.

Till programvarulösningen Water Functions

Säkerhetskoncept för centrifuger

Interaktiv bildkarta: säkerhetskoncept centrifug
Säkerhets-PLC för PROFIsafe-nätverk
PROFIsafe-enheter administreras centralt från ett överordnat, säkert styrsystem. Det gör att grupper kan utföras på ett säkert sätt och att enskilda enheter kan stängas av säkert. I händelse av övervarvtal eller nödstopp aktiverar PROFIsafe-styrenheten en frånkoppling via PROFIsafe-enheterna. Drivenheter för centrifugen och även sammankopplade aggregat som t.ex. slampumpar stängs av.
Mer om säkerhetsanpassade styrsystem
Säkerhets-PLC för PROFIsafe-nätverk
Motorövervakning
Identifiera kritiska lasttillstånd i tid, samtidigt som både motorn och dyrbara anläggningsdelar skyddas.
Motorövervakning
Säkerhetsreläer och sensorer
Vill du integrera säkerhetsrelaterade system för att minimera störningar och stilleståndstider? Säkerhetsreläer används för att tillhandahålla säkerhetsfunktioner i maskiner och anläggningar. De övervakar signaler från nödstoppsknappar, ljusbarriärer och säkerhetsdörrbrytare och säkerställer ett säkert tillstånd på begäran.
Mer information om säkerhetsreläer och sensorer
Säkerhetsreläer och sensorer
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation

Fördelar

  • Mindre krångel vid visualisering av ställdon genom att använda PLCnext Engineer

  • Skräddarsydd rapportering tack vare flexibel datainsamling och -utvärdering

  • Säkerhetskoncept för avloppsvattentillämpningar genom integrerade teknologier som t.ex. PROFIsafe

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.