Dubbelriktad laddning: Flervägs istället för envägs Med de kompakta CCS-laddkablarna från Phoenix Contact har Evtec utvecklat en wallbox som inte bara laddar elbilar, utan där de även fungerar som energilagringsmoduler.

Bil parkerad i carport med wallbox och solcellsanläggning på taket

Översikt

  • Det schweiziska företaget Evtec är specialist på DC-snabbladdning och utvecklar och tillverkar nyckelfärdiga laddningslösningar för E-Mobility.
  • Det nystartade företaget har utvecklat en wallbox som möjliggör dubbelriktad DC-laddning på arbetsplatsen eller hemma.
  • CCS-laddkablarna CHARX connect compact från Phoenix Contact som används av Evtec har utvecklats speciellt för DC-laddstationer i det lägre effektområdet.
  • Fokuseringen på det lägre effektområdet möjliggör betydligt mer kompakta dimensioner.
Evtec:s försäljningschef Dominik Mock framför en laddstation

Dominik Mock är försäljningschef på Evtec AG

Kundprofil

Företaget Evtec i Kriens, Schweiz, utvecklar och tillverkar laddningslösningar för E-Mobility med partners över hela världen. Sedan 2010 har företaget fokuserat på kontraktslösningar för DC-snabbladdning. Företagets erfarenhet sträcker sig tillbaka till början av E-Mobility-eran i slutet av 1980-talet. Evtec förlitar sig på produkter från Phoenix Contact för att bygga sin effektiva och skalbara laddningsteknik.

Under en rundtur i produktionsanläggningen i Kriens förklarar Dominik Mock: "Bakom varje utveckling ligger en specifik beställning. Vi kan reagera mycket individuellt på kundernas önskemål, till exempel ta hänsyn till kamerasystem för nummerplåtsidentifiering, men också realisera infrastrukturen mellan laddningsstationen och backend-systemet, använda faktureringssystem och naturligtvis integrera kaffeautomater. För oss är temat laddning en stor spelplan. Och dubbelriktad laddning är ett av de mest spännande ämnena."

Principen för dubbelriktad laddning för hemmabruk

Principen om dubbelriktning för hemmabruk: lagringsenheter i bilen buffrar den fluktuerande avkastningen när solen skiner - och matar tillbaka till elnätet när det är mörkt.

Tillämpning

Principen om dubbelriktning gör det möjligt för lagringsenheter i bilen att buffra den fluktuerande avkastningen från förnyelsebar energi. "Dubbelriktad laddning är tekniskt sett inte längre ett problem. Men ramvillkoren är fortfarande oklara i många fall, till exempel när det gäller standarder och normer", säger Dominik Mock.

Evtec AG har utvecklat en wallbox kallad sospeso&charge som möjliggör dubbelriktad laddning för hemmabruk. Namnet är inspirerat av caffè sospeso, en kulturell egenhet från Neapelområdet där man betalar för en extra kaffe utöver sin egen. Baristan noterar detta och serverar det senare på begäran till någon behövande. Denna levda sociala solidaritet och tradition av att ta och ge gäller även för dubbelriktad laddning.

"Phoenix Contact har utvecklat exakt rätt teknik för att göra DC-laddning attraktivt i det här området. Smala och därmed lätta kablar som är extremt motståndskraftiga och hållbara och som ändå klarar sig utan komplicerad och därmed dyr kylning i detta belastningsområde", förklarar Dominik Mock.

Elbil med CCS-laddintag laddas med CCS-laddkontakt CHARX connect compact

Den lätta CCS-laddkontakten CHARX connect compact imponerar med sin kompakta konstruktion och utmärkta ergonomi.

Lösning

Man skiljer mellan två typer av dubbelriktad laddning: Vehicle to Home och Vehicle-to-Grid. Vehicle to Home (V2H) avser användning som vanligtvis är inriktad på slutanvändaren i hemmet.

De kompakta CHARX connect compact-laddkontakterna från Phoenix Contact som används av Evtec har utvecklats speciellt för wallboxar för hemmabruk. Fokuseringen på det lägre effektområdet möjliggör betydligt mer kompakta dimensioner. Försilvrade kontakter, ett invändigt tätningskoncept och mycket exakta temperatursensorer är säkerhetsfunktioner som gör det säkert och enkelt att hantera de höga strömmarna i både den europeiska CCS typ 2-standarden och den främst amerikanska CCS typ 1-standarden. Om wallboxen sospeso&charge är ansluten till husets elnät kan bilen inte bara laddas, utan även fungera som energilagringsmodul.

Med Vehicle-to-Grid (V2G) kan andelen förnyelsebar energi i energimixen ökas. Miljontals elbilar fungerar som buffertlager och kan därmed bli en viktig komponent av energiomställningen.

Sammanfattning

Med sin wallbox sospeso&charge möjliggör det nystartade företaget dubbelriktad DC-laddning på arbetsplatsen eller hemma. Med CCS-laddkablarna CHARX connect compact har Phoenix Contact rätt produkter i sin portfölj för att göra dubbelriktad laddning attraktiv även för hemmabruk.