På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Kundanpassade funktionsmoduler underlättar vid modulbaserad maskinkonstruktion
Kundanpassade funktionsmoduler underlättar vid modulbaserad maskinkonstruktion
Bestyckade monteringsplattor som är klara att använda ger snabbare montering vid maskintillverkningen
Hos Trepak International AB underlättar förmonterade funktionsmoduler den modulära konstruktionen av deras maskiner. Monteringsplattorna är klara att använda och gör att Trepak kan utnyttja sina egna resurser effektivt. Det ger dem också högre flexibilitet och bättre logistik.
Trepak International AB – expert för fyllningslinjer för flytande produkter
Trepak International AB utvecklar, bygger, installerar och servar fyllningslinjer för flytande produkter och förslutningsmaskiner för alla typer av förpackningar. Deras lösningar används i ett stort antal branscher, t.ex. kemi och petrokemi, läkemedelsindustrin, hygien- och kosmetikbranschen samt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Företaget sitter i Malmö i södra Sverige, har 21 anställda och firade sitt 40-årsjubileum 2021. Själva fokuserar de på distribution inom Skandinavien, men tack vare ett antal samarbeten exporteras deras maskiner till hela världen.
Konstruktion av kompletta fyllningslinjer för fyllning av flytande produkter
Trepak koncentrerar sig framför allt på tre olika maskintyper: fyllningslinjer, fyllningsmaskiner och kapsyleringsmaskiner. Företaget har specialiserat sig på kompletta fyllningslinjer för fyllning av flytande produkter. Man har lång erfarenhet av konstruktion av fyllningslinjer som är väl avstämda och integrerade. Trepaks lösningar utgår alltid från varje kunds speciella krav och behov. Installation, service och underhåll sköts av företagets egna ingenjörer. Trepaks projektprocess är garantin för ett lyckat resultat. Via gemensamma avstämningar – så kallade designgranskningar – säkerställer vi att alla linjens detaljer uppfyller kundernas krav. Detta leder i sin tur till att såväl installation som idrifttagning blir enklare. Trepak levererar ungefär 50 maskiner om året – samtliga enligt överenskomna tidsramar och specifikationer för kvalitet och produktivitet. För att kunna tillmötesgå kundernas förväntningar på leveranstid är de korta produktionstiderna hos Trepak en nyckelfaktor.
Innan vi började samarbeta med Phoenix Contact kapade vi våra egna DIN-skenor och kabelkanaler och installerade och märkte upp alla plintar. Med så kallade Phoenix Contact-kits sparar vi tid och underlättar vår montering. Det är helt otänkbart att gå tillbaka till att göra det själva.
Snabb uppbyggnad av fyllningslinjer med funktionsmoduler som är klara att använda
För att snabba på produktionen och effektivisera tillverkningsprocesserna använder sig Trepak av kontakteringstjänsterna från Phoenix Contact. Sedan nästan tio år tillbaka köper Trepak in lösningar som kundanpassas och märks i Value Added Center hos Phoenix Contact i Sverige. Dessa moduler är klara att använda och består av standardprodukter från Phoenix Contact, monterade på DIN-skenor för direkt montering i maskiner och apparatskåp från Trepak. För att klara tillfälliga ordertoppar eller tillhandahålla färdigmonterade DIN-skenor i tid för serieproduktion är särskilt tjänsten med färdiganpassade DIN-skenor till stor hjälp. Med det här modultänkandet är Trepak flexiblare och kan använda sina egna resurser bättre. Dessutom innebär det förbättrad logistik.
Ta reda på mer om våra erbjudanden inom maskinkonstruktion
Vi är en kompetent partner inom maskinkonstruktion
Är du intresserad av maskinkonstruktion? Då borde du ta en titt på vårt stora utbud för maskintillverkare och maskinoperatörer. Med våra produkter och tjänster kan du öka tillgängligheten för dina maskiner eller säkerställa att de klarar kraven på global kommunikation. Välkommen att titta förbi!