Dumper i dagbrott i Sydamerika

Ett trådlöst system används för effektiv övervakning av vattennivåerna i ett dagbrott

En stor gruva i Sydamerika hade som mål att skapa automatisk dränering i dagbrottet samt att kunna övervaka och styra pumpstationerna automatiskt. Det trådlösa systemet Radioline från Phoenix Contact gör att vattennivåerna kan fjärrövervakas och styras, vilket bidrar till effektivare processer i gruvan. På så sätt skapas även säkrare arbetsförhållanden för företagets anställda.

Tillämpning

I dagbrottet samlas vatten i gruvan. Det måste pumpas bort regelbundet för att ge säkra arbetsförhållanden. För detta ändamål installerade man fem pumpstationer som måste kontrolleras och styras manuellt.

Gruvbolaget ville avlasta sina anställda och automatisera processerna ytterligare. Därför bestämde man sig för att implementera fjärrövervaknings- och styrsystem för de fem pumpstationerna. Dagbrottet består av fem djupnivåer, vilket kräver en trådlös lösning som kan skicka signalerna säkert över långa avstånd och leverera realtidsdata till drift- och övervakningscentralerna.

Bild övervakning av vattennivån i dagbrott med trådlöst system

Lösning

För att få en enkel I/O-signalfördelning installerade man det trådlösa systemet Radioline från Phoenix Contact. Den trådlösa lösningen bygger på tekniken Trusted Wireless 2.0. En idealisk lösning, eftersom systemet kan överföra data över långa avstånd. På så sätt fungerar datakommunikationen bra även mellan de olika nivåerna i dagbrottet.

För att skicka informationen om vattennivån i gruvan installerades fyra Radioline-moduler på de olika nivåerna i dagbrottet. Signalerna skickas först till kommunikationsmodulen, som vidarebefordrar dem till Inline Controller via Modbus-protokoll. När informationen har bearbetats skickas den vidare till PLC via PROFIBUS, och där redigeras den för att kunna övervakas och analyseras i kontrollrummet.

För att säkerställa stabil och driftsäker kommunikation och därmed effektiv övervakning, genomfördes ett antal test i slutet av projektet.

Industriella trådlösa system

Upptäck ännu fler industriella trådlösa system

Industriella trådlösa system ger ökad flexibilitet och effektivitet inom industriell kommunikation med data och signaler. Med Phoenix Contact har du ett stort antal möjligheter att använda trådlös teknik i dina tillämpningar – tillförlitligt och säkert.

Mer information hittar du på: