Överföring av ett spårfordons dragkraft Lokmotorer måste försörjas med el på ett tillförlitligt sätt. Med våra bultklamrar överför du energi för tillämpningar med hög ström enligt kraven och lågohmigt. Självlåsande skruvkopplingar garanterar en säker mekanisk anslutning.

Lokförarhytt

Tillämpning

För överföringen av dragkraften för ett tåg gäller de högsta kraven på säkerhet och tillförlitlighet avseende den mekaniska installationen. Dessutom är parametrar såsom ett lågt övergångsmotstånd och en hög spänningshållfasthet av avgörande betydelse för den elektriska förbindelsens kvalitet. Då är motorfrånskiljarstället, som ett gränssnitt mellan dragomriktaren och motorerna, av stor betydelse.

Lösning

Robusta bultanslutningsplintar för motorfrånskiljarställen i spårfordon

Robusta bultanslutningsplintar för motorfrånskiljarställen i spårfordon

För denna krävande uppgift tillhandahåller Phoenix Contact praktiskt beprövade bultanslutningsplintar med ett komplett tillbehörsprogram. Det finns även ytterligare bultplintar för standardapplikationer i spårfordon, som t.ex. extraaggregat, batterilagring, klimat- och ventilationsanläggningar samt belysning.

Phoenix Contact Headquarters
Bultplintar för tåg

Bultplintar för spårfordon

Mer information om lämpliga produkter: