Bultanslutningsplintar för rullande materiel

Bultanslutningsplintar för rullande materiel

Den beprövade bultanslutningstekniken för kabeldragning av kabelskor är fortfarande favoriten för elkraftsanslutningar i spårfordon. Anslutningsmetoden är en del av radplintprogrammet CLIPLINE complete. Det omfattar plintar upp till 300 mm² och 520 A märkström för direkt- och DIN-skenemontage. Portföljen rundas av med omfattande tillbehör såsom skyddskåpor, byglar och anslutningsskenor.

Bultanslutningsplintar för kabelskor med dubbla hål

Bultplintar för kabelskor med dubbla hål

Flera olika koncept för drivning har slagit igenom i moderna spårfordon. Spårfordonen försätts i rörelse med en eller flera dragmotorer. Motorernas elförsörjning dimensioneras särskilt robust. Bultanslutningsplinten RBO 12-DHR-HC för kabelskor med dubbla hål utvecklades för dessa tillämpningar. Vid en märkström på 450 A och en märkspänning på 1 800 V är den den ideala plinten för motorfrånskiljarställen och vagnövergångar.

Avtappningsplintar med push-in-anslutning för bultanslutningsplintar för starkström

Avtappningsplintar med push-in-anslutning för järnvägsteknik

Avtappningsplintarna AGK PT är den perfekta, hybrida lösningen för kompakta och kraftfulla potentialfördelare. Avtappningsplintarna tillhandahålls i varianter för M10- och M12-bultar med fyra resp. åtta galvaniskt förbundna push-in-kontakter. De monteras på bultanslutningsplintarna i familjerna HV och RBO. Kabelskon fungerar som matning. Utgångskontakterna har plats för ledare upp till 10 mm² och de kan belastas med upp till 150 A.

Bultanslutningsplint för den franska järnvägsmarknaden

Bultplintar för den franska järnvägsmarknaden

Portföljen HV NFF omfattar bultanslutningsplintar som optimerats och testats för de franska järnvägsstandarden NF F 61-017. Plintarna tillhandahålls som klassiska enkelbultar i diametrarna M5 - M12 och som dubbelbultar i M6 - M12. De tillhandahålls med ett speciellt skruvlåsningssystem med en självlåsande mutter och konisk tallriksfjäder. Sortimentet blir komplett tack vare många tillbehör som t.ex. täckprofiler samt flera olika alternativ för tvärbygling.