Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Modulär tillverkningslinje från Phoenix Contacts egen maskintillverkning

Avbrottsfri produktion i en modulär monteringslinje Egen maskintillverkning har lång tradition hos Phoenix Contact

Högautomatiserade monteringslinjer, som producerar kvalitativt förstklassiga komponenter, förutsätter maskintillverkning med innovativa idéer, omfattande kompetens och många års erfarenhet.

Därför utvecklar och producerar Phoenix Contacts egen maskintillverkning nödvändiga produktionsmaskiner själv. Bland annat konciperas och konstrueras snabba monteringssystem med korta cykeltider.

Avdelningen med 260 medarbetare stöder alla affärsområden inom Phoenix Contact samt andra produktionsanläggningar runt om i världen.

Modulärt konstruerad monteringslinje för Axioline I/O-moduler hos Phoenix Contact

Modulärt konstruerad monteringslinje

Ett exempel på maskinteknikens innovationskraft är den modulärt konstruerade monteringslinjen för Axioline I/O-moduler. För närvarande tillverkas fler än 100 olika I/O-moduler i anläggningen. För att kunna få den flexibilitet som krävs cirkulerar de komponenter som produceras genom hela anläggningen på komponentbrickor.

En monteringslinje av denna storlek måste arbeta genomgående, för att snabbt betala sig. För att undvika stilleståndstider är en hög tillförlitlighet för alla komponenter mycket viktig. Strömförsörjningen betyder mycket eftersom maskinen stannar om styrsystemet inte matas med 24 V DC.

Avbrottsfri strömförsörjning Quint UPS IQ monterad i det centrala apparatskåpet

Spänningsförsörjning i det centrala apparatskåpet

För försörjningen av det centrala apparatskåpet valde maskinkonstruktörerna den avbrottsfria strömförsörjningen QUINT DC UPS.

Kostnaderna vid en dataförlust eller ett avbrott av produktionen är mycket höga, så en avbrottsfri lösning är enkel att motivera. Strömförsörjningen försörjer styrsystemet och industridatorn vid strömavbrott med 24 V DC tills alla viktiga processdata är sparade och industridatorn kan stängas av på ett kontrollerat sätt.