På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vi skickar gärna vårt nyhetsbrev till dig. Vänligen fyll i följande formulär. Du får alltid den senaste informationen från Phoenix Contact.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet eller marknadsföringsmaterial till dig. Du hittar en länk för detta i slutet av varje nyhetsbrev.
Öka transportbandens tillgänglighet
Inom maskinbyggnation kopplas och vänds transportband på ett smart sätt med CONTACTRON-hybridmotorstartare
Phoenix Contacts hybridmotorstartare används för drift av transportband i monteringsanläggningarna som tillhör Hengst SE & Co. KG. Hengst bestämde sig för hybridmotorstartarna baserat på den robusta trådningen och användningen samt den tiofaldigt längre livslängden. Det ökar anläggningens tillgänglighet.
Hengst SE & Co. KG utvecklar och tillverkar filtreringslösningar och filter som säkerställer att motorer i personbilar, nyttofordon och fartyg arbetar rent och effektivt. Filtersystemen säkerställer att motorerna och maskinerna arbetar rent och effektivt. Det familjeägda Hengst SE & Co. KG grundades i Münster 1958. Företaget har cirka 3000 medarbetare på olika platser över hela världen.
Hybridmotorstartare i en monteringsanläggning hos Hengst SE & Co. KG
Hengsts produkter uppvisar en stor andel egenproduktion. Det ger oberoende av externa leverantörer och högsta flexibilitet och kvalitet. De egentillverkade produktionsanläggningarna inklusive programvara och elkonstruktioner planeras, konstrueras och byggs utan undantag på egen hand. På så sätt säkerställs det att anläggningarna uppvisar en extra hög driftsäkerhet och att underhållet optimeras efter de egna behoven.
Kvaliteten på delarna som används i anläggningen, en enkel drift och komponenternas långa drifttid är av stor betydelse. Mot denna bakgrund använder Hengst Phoenix Contacts hybridmotorstartare i produktportföljen CONTACTRON för att driva transportbanden i de högkvalitativa monteringsanläggningarna.
Den robusta konstruktionen och den enkla kabeldragningen var de kriterier som gjorde att vi bestämde oss för CONTACTRON.
Längre serviceintervall tack vare hybridmotorstartare
Den tio gånger längre livslängden för CONTACTRON-hybridmotorstartarna visar sig likaså vara fördelaktig, eftersom Hengst arbetar med höga kopplingsfrekvenser. Serviceintervallerna förlängs avsevärt och anläggningens driftsäkerhet stiger. Hybridmotorstartarna som lämpar sig för motortyper med en effekt upp till ungefär 3 kW erbjuds för transportband och för användning i mindre varuhissar.
Upptäck alla våra hybridmotorstartare
Koppla, reservera och skydda 3-fasiga asynkronmotorer
Vill du gärna veta hur du kan koppla, reservera eller skydda dina 3-fasiga asynkronmotorer från 50 W till 3 kW? Då är du välkommen att kontakta oss eller titta på våra smarta brytare här.