Fjärruppkoppling för decentraliserade pumpverk för avloppsvatten

Smart pumpautomation Effektiv styrning av pumpstationer för avloppsvatten

  • Användningsklar apparatskåps- och programvarulösning

  • Kontinuerlig övervakning och styrning av decentraliserade pumpstationer för avloppsvatten

  • Effektökning genom behovsorienterad drift av enstaka, dubbla och fyrdubbla pumpstationer

  • Integrerat fjärrunderhållsgränssnitt för dataöverföring till ett överordnat styrsystem samt för SMS-sändning

  • Snabb parameterinställning och enkel diagnos via en integrerad pekskärm

Pumpverk för avloppsvatten i Laatzen med teknikfordon

Modernisering av pumpverk för avloppsvatten

Svårigheten med att modernisera infrastruktur som växt fram genom historien ligger i skillnaden mellan vilka komponenter, tekniker och ramvillkor för byggandet som tillämpas. När 17 pumpverk för avloppsvatten i Laatzen skulle förses med ny teknisk utrustning bestämde sig operatörerna därför för helhetslösningen Pump Control. De befintliga pumpstyrsystemen utökades med
automatiseringsteknik baserad på PLCnext Technology eller ersattes och används nu som intelligent gränssnitt för styrsystemet.
Det är bra för operatörspersonalen eftersom manövreringen och underhållet har förenklats betydligt. Nu kan man komma åt alla nödvändiga uppgifter om pumpverken för avloppsvatten varifrån och när som helst.

Pumpstation för avloppsvatten med fjärrunderhållsanslutning

Ekonomisk pumpdrift för matning av avloppsvatten

Pumpstationer och pumpverk är viktiga delar i en tillförlitlig hantering av avloppsvatten. De behövs överallt där avloppsvatten inte flyter bort av sig självt på grund av höjdskillnader.
Vid planering av moderna pumpstationer för avloppsvatten ska hänsyn tas till yttre faktorer, t.ex. nederbördsmängder, samt ökade krav på avloppstekniska anläggningar. Stigande kostnader kräver samtidigt nya styrsystemskoncept. Lösningar för automatisering av pumpar bidrar på lång sikt till anläggningssäkerhet, lång livslängd och energieffektivitet.

Säkerställ en tillförlitlig och energieffektiv drift genom att modernisera pumpstationer för avloppsvatten och ansluta dem till styrsystem för kontinuerlig övervakning. Trådlösa system tillsammans med säkra fältbussprotokoll möjliggör enkel fjärråtkomst, minskar stopptiderna och underlättar underhållsplaneringen.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control Gör pumpstationer för avloppsvatten intelligenta

Låt Pump Control sköta alla styr- och regleringsuppgifter för decentraliserade pumpstationer för avloppsvatten. Apparatskåpet, som är installationsklart inklusive programvara, är lösningen för intelligent pumpautomation med fjärrunderhållsanslutning.

Pump Control garanterar tillförlitlig avläsning och överföring av relevanta processdata vid nivå- och flödesmätning till kontrollrummet. Via fjärr-gränssnittet OPC UA övervakar du bekvämt dina pumpstationer på distans. Trådlösa system tillsammans med säkra fältbussprotokoll gör att man enkelt kan komma åt all information.

Styrning av decentraliserade pumpstationer för avloppsvatten

Övervakning och styrning av decentraliserade pumpstationer för avloppsvatten

Flexibla lösningar för decentraliserade pumpverk

Relästyrningen PLC logic monteras i apparatskåpet
Intelligent pumpstyrsystem med PLCnext Control monterat i ett apparatskåp
En tekniker tittar på en webbaserad portallösning på en smartphone framför ett apparatskåp
Relästyrningen PLC logic monteras i apparatskåpet

Reglera små pumpverk för avloppsvatten med upp till två pumpar med den modulära relästyrningen PLC logic.

Den enkla lösningen möjliggör till- och frånkoppling av aggregaten samt nivåmätning. Lokal visualisering via pekskärm till en låg kostnad. Övervakningen sker via ett integrerat gränssnitt för fjärrunderhåll (modem som tillval).

Till styrsystem och I/O-system
Intelligent pumpstyrsystem med PLCnext Control monterat i ett apparatskåp

Modernisera komplexa applikationer med hjälp av programvarulösningen Pump Control. Förvandla enkelt ditt styrsystem till en pumpstation för avloppsvatten, som driver upp till fyra pumpar med frekvensomriktare samt analoga mätningar.

Du ställer enkelt in alla parametrar med en HMTL5-webb-visualisering. För portalanslutningen finns en fjärrunderhållspunkt via OPC UA.

Till programvaran Pump Control
En tekniker tittar på en webbaserad portallösning på en smartphone framför ett apparatskåp

Du vill komma åt alla nödvändiga uppgifter om dina pumpstationer för avloppsvatten oberoende av tid och plats, men du kan inte skapa någon egen infrastruktur?
Dra nytta av fördelarna med vår heltäckande molnlösning, som uppfyller samtliga vanliga krav i IT-säkerhetsriktlinjerna.

Den webbaserade portalen från Phoenix Contact fungerar som centralt styrsystem. Samtliga driftsdata visualiseras och sparas på lång sikt. Du måste inte längre starta pumpverken regelbundet, eftersom matningsmängder, kopplingstider och drifttimmar dokumenteras. Inget underhålls- och servicearbete från operatörspersonalen krävs.

Mer om molnlösningar
Topologi: Lösningar för decentraliserade pumpverk

Modernisera komplexa applikationer med den öppna styrsystemsplattformen PLCnext Technology eller realisera enkla pumpverk med det modulära relästyrsystemet PLC logic.

Den mobila fjärrdiagnosen hanteras på en surfplatta

Upptäck störningar utan att behöva söka upp den decentraliserade pumpstationen för avloppsvatten.

Mobil fjärrdiagnos

Tack vare smart larmhantering och integrerat gränssnitt för fjärrunderhåll är du hela tiden uppdaterad om anläggningens status. Med Pump Control kan du komma åt mängder av driftdata och uppgifter om din anläggning.
Du kan välja att bli meddelad via SMS om störningar. På så sätt analyseras anläggningsstatusen bekvämt på distans och optimeringsåtgärder inleds omedelbart.

Tekniker mellan pumpar

Förhindra att pumpar torrkörs med hjälp av dynamisk nivåstyrning.

Förutseende underhåll

Förläng din anläggnings funktionstid med våra Pump Control och minska stopptider och störningar. Med Pump Control kan du utföra förutseende underhåll på din anläggning genom att överföra relevanta mät- och driftsdata till ett överordnat styrsystem.
Diagnosen av olika driftstatusar möjliggörs av att dessa data registreras kontinuerligt, t.ex. blockering av pumparna. Lämpliga underhållsåtgärder kan inledas i tid och servicekostnaderna sänks.

Visualisering av programvara för automatisering av pumpstationer

Visualiseringen kan anpassas till önskad företagslayout.

Okomplicerad idrifttagning

Realisera effektiv automation av pumpstationer, t.ex. för att tömma behållare, genom att enkelt ställa in pumpstyrsystemets parametrar på plats. Alla parametrar ställs in snabbt med hjälp av visualiseringen.
Genom att ansluta enkla digitala signaler minimeras installationsarbetet. Utöver matningen av apparatskåpet behöver den driftansvarige endast ansluta sensorerna för ytnivå, genomflöde och strömmätning samt de olika ingångssignalerna för konventionella knappar, omkopplare eller övrig signalering.

Ikon programvaru-appen Pump Control

Förvandla ditt styrsystem till en pumpstation för avloppsvatten

Utan konstruktions- och programmeringsarbete: För behovsorienterad pumpstyrning med dynamiska växlingsnivåer utökar du enkelt en PLCnext Control med programvarulösningen Pump Control.
Tillsammans med dig tar vi dessutom fram en individuell applikation eller anpassar den till dina krav.

Upptäck den kostnadsfria testversionen i PLCnext Store.