Medarbetare vid underhåll av pumpar och motorer

Pump Monitor – lösningen för pumpövervakning Helhetsövervakning av pumpar och anläggningar

  • Lägre underhållskostnader tack vare flexibla underhållsintervall för pumpar och motorer

  • Förebyggande underhåll med hänsyn till mekaniska, elektriska och hydrodynamiska nyckeltal

  • Reducering av energiförbrukningen genom registrering av anläggningens effektgrad och best fit-analys

  • Högre anläggningstillgänglighet med vibrationsövervakning och lagerbildsanalys

Apparatskåpslösning med Pump Monitor i reningsverket i Konstanz

Installationsfärdigt apparatskåp för Pump Monitor-system

Effektiv pumpövervakning i Konstanz reningsverk

Inloppspumpverket i reningsverket i Konstanz innehåller fyra pumpar som håller driften igång 24/7. Pumpverket sparar pengar och skonar miljön bara om det både är tillgängligt jämt och kan köras energisnålt. Med Phoenix Contacts installationsklara apparatskåpslösning Pump Monitor har de driftansvariga i Konstanz ett system som uppfyller båda dessa krav på ett enkelt sätt.

Pumpar och motorer

Optimering av pumpars tillgänglighet och effektivitet

Predictive Maintenance Minska energiförbrukning och slitage

Pumpar är hjärtat i många anläggningar. Samtidigt slukar de mest energi och är dyra att underhålla och reparera. Det beror ofta på att planeringen inte tog hänsyn till prestanda, eller att driften sker på fel sätt. Sporadiskt avlästa underhållsindikatorer på pumparna ger en ofullständig bild av anläggningens tillstånd, eftersom det rör sig om momentana granskningar slitage som pågår mycket länge innan avbrott sker.
Predictive Maintenance beskriver en varaktig övervakning av anläggningar och aggregat med hjälp av moderna sensorer. Tecken på slitage upptäcks tidigt och påföljande skador och avbrott undviks.

Digitalisering öppnar nya möjligheter till optimering av underhåll och energihantering, både inom industrin och i kommunal vattenhantering. Predictive Maintenance har under de senaste åren etablerats som koncept för förutseende underhåll.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Effektivare underhåll av pumpar och motorer, med mer kontroll

Med Pump Monitor drar anläggningsägare nytta av högre tillgänglighet och lägre underhållskostnader. Den installationsklara apparatskåpslösningen för pumpövervakning sänker samtidigt energikostnaderna och anläggningsslitaget. Den integrerade sensormodulen registrerar lager- och maskinvibrationer. Anslutningen till ett överordnat styrsystem genomförs som standard via PROFINET- eller OPC-kommunikation. Integrationen i webbportalen Resylive eller IoT-plattformen Proficloud.io genomförs enkelt.

Nyckelfärdig apparatskåpslösning Pump Monitor

Inför Predictive Maintenance enkelt med den nyckelfärdiga apparatskåpslösningen Pump Monitor

Pumpar och motorer

Upptäck fel innan de uppstår

Optimerad anläggningstillgänglighet Vibrations- och lagerbildsanalys

Det är oumbärligt att övervaka alla relevanta mätvärden – elektroniska, mekaniska och hydrauliska – för att tillståndet ska kunna bedömas. Ett viktigt nyckeltal är lager- och maskinvibrationerna. De registreras vid maskinen av känsliga sensorer, övervakas och utvärderas av en inbyggd sensormodul. När relevanta värden övervakas blir det möjligt att utifrån kavitation fram till till tidigt lagerslitage förutse när en skada är på väg.

Tre hörnstenar i anläggningsdriften

Helhetsbedömning av anläggningsstatus med hänsyn till mekaniska, elektriska och hydrodynamiska nyckeltal

Vattenbehandlingsanläggning med pumpar och motorer

Med hänsyn till energieffektiv anläggningsdrift

Sänkt energiförbrukning Överblick över pumpens och drivmotorns anläggningsverkningsgrad

Kunskap om best fit-punkt, det optimala arbetsområdet för en pump i hela pumpanläggningen och kontinuerlig övervakning av förändringar på grund av slitage med mera hjälper dig energieffektivisera driften.

Pump Monitor visar den verkliga potentiella energibesparingen i anläggningen. Vår lösning beräknar optimal anläggningsverkningsgrad och erbjuder ett best fit-alternativ. Alla relevanta värden visas för användaren som överskådliga signalljus och absoluta värden. Så snart en förändring inträffar visar den utökade vyn orsaken.

Stapeldiagram över potentiell energibesparing för pumpar

Potentiell energibesparing för pumpar

Dashboard Pump Monitor

Åtkomst till alla viktiga data varifrån som helst

Livscykelhantering Molnintegrerad lösning

När Pump Monitor ansluts till IoT-plattformen Proficloud.io får du ständig tillgång till dina data varifrån som helst. Det intelligenta nätverket erbjuder ytterligare möjligheter för analys av dina mätvärden. Med Pump Monitor har du en komplett hantering av anläggningens livscykel (Life-Cycle-Management).

Webbvisualisering av anläggningens aktuella tillstånd

Webbaserad visualisering av aktuell anläggningsstatus

Proaktivt pumpunderhåll Onlineövervakning av status och effektivitet

Övervaka pumparnas och motorernas status när som helst och var som helst med Pump Monitor. Denna pumpövervakningslösning sparar tid och personalkostnader eftersom inga fysiska inspektioner behövs. Tack vare förbindelsen till det överordnade styrsystemet och inbyggd webbaserad visualisering får du en enkel och tydlig överblick över anläggningens status.

En intelligent signalljusfunktion förenklar den visuella registreringen. Vid fel reagerar de omedelbart även på distans och motverkar möjliga slitage och avbrott.