Dricksvattenförsörjning Intelligenta lösningar för hållbart behandlat dricksvatten och en säker vattenförsörjning.

Dricksvatten vid vattenreningsanläggningen
Vattenkraftverk

Automationssystem för extra hög vattenkvalitet

Olika inverkande faktorer kommer göra det svårare än någonsin att hantera den globala dricksvattenförsörjningen. Genom klimatförändringarna är ett flertal regioner mer utsatta för oväder och torka än vad de tidigare varit. Tillgång till rent dricksvatten är fortfarande ingen självklarhet för alla. Ökande vattenföroreningar gör det svårare att få fram de knappa resurser som finns.

Med ansvar för naturliga vattenresurser genomför Phoenix Contact projekt för dricksvattenförsörjning och moderniserar befintliga anläggningar med övergripande automationssystem. Vi garanterar en säker och hållbar vattenförsörjning – hela vägen från vattenrening och distribution av vattnet till molnbaserad processoptimering.

Interaktiv bildkarta: Dricksvattenförsörjning översikt över tillämpningar
Vattenutvinning
Phoenix Contact erbjuder lösningar för alla områden inom vattenutvinning. Standardiserade system och programvarulösningar garanterar en säker fjärrstyrningskommunikation för decentraliserade brunnsanläggningar.
Mer om vattenutvinning
Vattenutvinning
Vattentransport och -distribution
För att göra dricksvattnet tillgängligt på flera ställen behövs ofta ett vitt förgrenat vattenledningsnät. Minimera vattenförlusterna med övergripande lösningar från fjärrövervakning till läckagehantering.
Mer om vattentransport och -distribution
Vattentransport och -distribution
Vattenrening
Föroreningar och påverkan från bakterier och virus avlägsnas redan innan distributionen sker. Uppfyll de höga kraven på vattenkvalitet med lösningar från Phoenix Contact.
Mer om vattenrening
Vattenrening
Borttagning av suspenderade ämnen
Med lösningar från Phoenix Contact samlar du in alla processrelevanta mätvärden från anläggningsdelar för borttagning av suspenderade ämnen. En öppen styrteknik gör det möjligt att enkelt och säkert reglera processen.
Mer om borttagning av suspenderade ämnen
Borttagning av suspenderade ämnen

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna att göra dina system och processer mer transparenta och resurseffektiva.

Referenser


Vattenkranar

EW Wasser GmbH tillhandahåller cirka 5,8 miljoner liter dricksvatten till cirka 45 500 människor varje dag. Hanteringen av avloppsvatten organiseras för 72 000 invånare med hjälp av ett kanalnät på totalt 894 km. Elektroniska säkringar ger ett säkert och tillförlitligt skydd mot överlast- och kortslutningsströmmar. Hos EW Wasser GmbH ger de inte bara mer transparens i anläggningen, utan skyddar också försörjningen på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Varför kunder inom dricksvattenförsörjning bestämmer sig för Phoenix Contact

Vattenförsörjningen till 3 miljoner människor i den tyska delstaten Baden-Württemberg och ett vattenledningsnät som består av 770 kilometer rörledningar kräver att olika system kan kommunicera med varandra. I ett stort moderniseringsprojekt med ett lokalt vattenförsörjningsbolag har vattenförsörjningen försetts med styrsystem från Phoenix Contact.