Vattentransport och -fördelning Uppnå säker anläggningsdrift och tillförlitlig läckagehantering med våra övervaknings- och styrsystemlösningar för vattendistributionsnätet.

Vattentransport och -fördelning

Utmaning


Vattenförsörjning

Minska förlusteffekterna och säkerställ en tillförlitlig vattenförsörjning

Vattendistributionsnätet är kärnan i vattenförsörjningen. Det kopplar samman vattenrening med konsumenterna. Fokus ligger här på kostnadseffektiv utbyggnad och drift av anläggningen. Här är det viktigt med kontinuerlig övervakning och styrning av utomhusstationerna. De är utformade för att säkerställa rätt vattentryck och identifiera och minimera vattenförluster, t.ex. på grund av läckage.

Lösning


Blick genom galler i dricksvattenbehållare

Fjärrvattenförsörjning redo för framtiden

För att göra dricksvattnet tillgängligt på flera ställen behövs ofta ett vitt förgrenat vattenledningsnät. Att alltid kunna komma åt alla anläggningar för styrning och övervakning är av avgörande betydelse. Phoenix Contact levererar kompletta lösningar – allt från fjärrövervakning och system för läckageövervakning till minimering av vattenförluster. Genom att ansluta de enskilda styrsystemen till molnet kan man via en säker anslutning komma åt alla relevanta systemdata.

En man har åtkomst till molnet via surfplatta
Läckage i rörledning
Fjärrövervakning
En man har åtkomst till molnet via surfplatta

Styrsystem i PLCnext Control-serien gör det möjligt att på bara några få steg kommunicera med molnet. Från varje brunn kan man via en direkt anslutning läsa av data från de uppkopplade enheterna. Information som drifttimmar, kapacitet eller effektförbrukning överförs via t.ex. MQTT till valfritt moln.

Maximal tillgänglighet – du alltid har åtkomst till dina data var du än befinner dig. Med denna transparens kan man fatta snabba beslut eller ta fram långsiktiga processer, som t.ex. underhållsadministration. Brunnarna kan även styras via molnet och styrsystemet kan konstrueras som redundant system.

Läckage i rörledning

Eftersom förbrukningen av dricksvatten från nätet ändras under dagen är flödet och ledningstrycket av stor betydelse gällande förluster från läckage.

I samarbete med sina partner har Phoenix Contact utvecklat en lösning för minimering av ledningsförluster, som bygger på en förbrukningsoberoende tryckövervakning.

Fjärrövervakning

En kontinuerlig övervakning och styrning av utomhusstationer krävs i ett vattendistributionsnät. Phoenix Contact erbjuder särskilda lösningar för läckage- och fjärrledningsövervakning baserat på modulär styrteknik.

För dataöverföringen används olika medier, som SHDSL, trådlös teknik och mobilnätsteknik. Lösningarna kan expanderas modulärt och är enkla att ta i drift via inställning av parametrar istället för programmering.

Lösningar för vattendistributionsnät

Interaktiv image-map: Topologi: lösningar för vattendistributionsnät
Strömförsörjningar
Våra strömförsörjningar försörjer din applikation tillförlitligt. Välj den optimala strömförsörjningen för dina behov ur det stora utbudet i våra olika produktfamiljer.
Mer om strömförsörjningar
Strömförsörjningar
Automationsteknik
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation

Fördelar

  • Enkel integrering till molnet med PLCnext Technology
  • Vattenförlusterna minimeras med system för läckageövervakning
  • Datatransparens: från styrcentralen eller från en mobil enhet

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.