Vattenrening inom dricksvattenförsörjning Säker dataöverföring och förutsägbar anläggningsdrift med våra redundanta styrsystem- och nätverkslösningar.

En servicetekniker vid dricksvattenreningen

Utmaning


Inomhusfoto vattenförsörjning

Skräddarsydda reningskrav

Föroreningar och påverkan från bakterier och virus avlägsnas redan innan distributionen sker. Reningen av vattnet sker i olika nivåer som oxidation, desinfektion och mjukgöring.

Lösning


Kundsamtal i en vattenreningsanläggning

Förutsägbar anläggningsdrift för säkert dricksvatten

Uppfyll de höga kraven på vattenkvalitet genom att säkerställa en avbrottsfri anläggningsdrift. För säker och förutsägbar vattenrening erbjuder vi produkter och lösningar som garanterar maximal tillgänglighet.
Med redundanta styrsystem- och nätverkslösningar, från fält- till styrsystemsnivån, kan de känsliga processerna i din anläggning styras och övervakas tillförlitligt. Det innebär att du har säker åtkomst till din anläggning när som helst och var som helst och att du enkelt kan utföra feldiagnos via fjärrunderhåll om ett fel skulle uppstå.

Våra lösningar för dina processer

Apparatskåp för styrning av reningsanläggningen
Apparatskåp i ozonanläggningen
Redundanta högpresterande styrsystem
Apparatskåp för styrning av reningsanläggningen

För att exakt kunna styra reningsanläggningen vid användning av t.ex. klordioxid används mätvärden för flöde och överblivet klor. Kombinationen av modulär styrteknik med integrerat eHMI och färdiga funktionsblock för visualisering, möjliggör en exakt styrning med manövrering på plats via en webbaserad pekskärm.

Apparatskåp i ozonanläggningen

För att reglera koncentrationen av ozongas i en oxidationsprocess upprättas en säker anslutning mellan fältenheter och styrsystemet. Analoga och digitala in- och utgångar gör det möjligt att hantera signalerna enkelt på denna nivå. Via konventionella kommunikationsprotokoll som Modbus, PROFIBUS och PROFINET kan denna information överföras till styrsystemet.

Redundanta högpresterande styrsystem

Olika belastningstyper kräver olika reningsprocesser. Kompletta redundanskoncept med RFC 4072S som kraftfullt säkerhetsstyrsystem bidrar till en avbrottsfri drift. Det går även att realisera tillämpningar med högsta möjliga säkerhetskrav enligt SIL 3 respektive PL e.

Genomgående redundans från fältnivån till kontrollrummet

Framför allt vid de olika nivåerna av vattenrening är felsäkerheten av stor betydelse. För att säkerställa maximal tillgänglighet måste ett redundant system konstrueras.
Phoenix Contact levererar säkra koncept och redundanta komponenter för att automatisera din anläggning. Från enkel integration av fältenheterna via styrnings- och nätverksnivån hela vägen till styrsystemet erbjuder vi ett brett spektrum av produkter och lösningar. Så säkerställer du tillförlitlig och avbrottsfri drift av din anläggning.

Interaktiv image-map: Topologi redundant kommunikation
Automationsteknik för PLCnext Technology
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik för PLCnext Technology
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation
Programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket förenklar mätning, styrning och reglering av anläggningsprocesser inom avloppsrening och dricksvattenrening med hjälp av programmerade funktionsblock.
Mer om programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket Water Functions

Fördelar

  • Ha ständig uppsikt över anläggningen tack vare visualisering på plats med integrerad fjärrdiagnos
  • Tillförlitlig signalinsamling från anläggningens delar även vid strömavbrott
  • Avbrottsfri drift tack vare redundanskoncept med högeffektiva säkerhetsstyrsystem

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.