Vattenutvinning för dricksvattenförsörjning Upptäck övervaknings- och styrsystemlösningar för förutsägbar och effektiv hantering av brunnsystem.

Servicearbete brunnsfält

Utmaning


Grundvattenbrunn

Säkra en hållbar vattenförsörjning

En framtidssäker vattenförsörjning är bara möjlig med miljömedveten och hållbar vattenutvinning. Detta är en stor kunskapsmässig och teknisk utmaning vid vattenutvinning, på grund av att våra naturliga vattenresurser belastas allt hårdare.

Kvaliteten på grund- och ytvattnet avgör vilken av de olika bearbetningsprocesserna som används för dricksvattenförsörjningen. Även anläggningens eller nätverkets storlek har betydelse för vilken typ av teknik som ska användas.

Lösning


Två tekniker arbetar med automationsteknik för vattenutvinning
Kontrollrum i en vattenreningsanläggning
Appikoner effektiv drift av brunnsystem via molnet
Två tekniker arbetar med automationsteknik för vattenutvinning

När det gäller automationsteknik är det ofta en teknisk utmaning att installera eller modernisera transportanläggningar för grundvattenutvinning. Förebyggande underhåll möjliggörs genom kontinuerlig övervakning av anläggningar och aggregat med hjälp av modern sensorteknik. Tecken på slitage upptäcks då tidigt och påföljande skador och avbrott undviks.

Preventivt underhåll och användning av säker fjärruppkoppling är viktigt för decentraliserade grundvattenbrunnar. På så sätt kan du oberoende av plats och tid övervaka statusen för dina pumpar och motorer.

Phoenix Contact erbjuder en förkonfigurerad och konfigurerbar lösning som tar över alla styr- och regleruppgifter för brunnar.

Till lösning för brunnsautomation
Kontrollrum i en vattenreningsanläggning

Apparatskåpslösningar tar över styrnings- och regleringsuppgifter från decentraliserade anläggningar. Här ingår kontrollerad tillkoppling av enheter och registrering av mätvärden. Viktiga meddelanden om nederbörd och grundvattennivå skickas till det överordnade styrsystemet via ett vanligt fältbussprotokoll (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) samt via SMS till operatörspersonalen.

Appikoner effektiv drift av brunnsystem via molnet

Transparenta processer i kombination med information från omgivningen är garanter för en intelligent och resursskonande drift av brunnsystem. Brunnpumparna styrs riktat via funktionsblocken och data från de enskilda brunnarna överförs till molnet via ett kommunikationsprotokoll. Alla relevanta mät- och förbrukningsvärden bearbetas och stäms av med externa data som t.ex. väderprognoser och elpriser. Utifrån dessa värden går det att härleda handlingsrekommendationer för att kunna driva brunnsystemet med maximal effektivitet. Detta sänker både kostnader och energiförbrukning samtidigt som resurser skonas maximalt.

Ekonomisk protokollkonvertering Överför processdata samlat från olika fjärrstyrningsstationer till kontrollrummet via standardiserad fjärrstyrningskommunikation. Industridatorer omvandlar data till klassiska fältbussprotokoll, t.ex. IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101.

Interaktiv image-map: topologi: protokollkonvertering dricksvattenutvinning
Säker fjärrkommunikation
För att kunna kommunicera med dina maskiner och anläggningar säkert över hela världen, hittar du de passande industriroutrarna och Cyber Security hos oss.
Mer information om industriroutrar och cybersäkerhet
Säker fjärrkommunikation
Programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket förenklar mätning, styrning och reglering av anläggningsprocesser inom avloppsrening och dricksvattenrening med hjälp av programmerade funktionsblock.
Mer om programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket Water Functions
Automationsteknik för PLCnext Technology
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik för PLCnext Technology

Fördelar

  • Flexibilitet tack vare protokollkonvertering från fjärrstandard enligt IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-101/-104 eller OPC UA
  • Enkel integrering av decentrala stationer i anläggningsnätverket tack vare förprogrammerade funktionsblock
  • Skoning av resurser tack vare riktad styrning av brunnar

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.