På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Grundvattenbrunnar tar över istället för kommunal vattenförsörjning
Energieffektiv drift av djupbrunnar
I dagsläget är grundvattenbrunnar oumbärliga för att täcka befolkningens starkt fluktuerande behov av dricksvatten. Balanserad prestanda hos enskilda brunnar med konstant grundvattennivå kräver brunn- och pumpstyrsystem som uppfyller höga tekniska krav.
När pumpanläggningar för grundvatten byggs eller moderniseras ligger fokus på energibehovet och sänkning av slitaget hos djupbrunnspumpar. Pumparna slukar mest energi inom dricksvattenförsörjningen. Genom behovsoptimerad styrning av pumpar matas grundvatten med konstant tryck, med bara precis så mycket pumpeffekt som behövs. Om energieffektiv pumpdrift prioriteras vid det tekniska genomförandet minskar användningen av värdefulla resurser och priset blir lägre.
En investering i modern automationsteknik för behovsoptimerad brunnsstyrning är affärsmässigt klok. Förebyggande underhåll av djupbrunnspumpar och fjärrstyrning innebär långsiktigt högre effektivitet, driftsäkerhet och användningsbekvämlighet.
Well Control
Lösning för intelligent brunnsautomation
Phoenix Contact hjälper dig med modern automationsteknik för effektoptimerad kostnadseffektiv drift av dina djupbrunnar. Lösningen Well Control för intelligent styrning av djupbrunnspumpar säkrar dricksvattenförsörjningen och balanserar brunnarnas pumpprestanda. Alla försörjningsrelevanta driftdata och fältenheter, exempelvis pumpar, ventiler och manöverdon, kan styras och övervakas på distans. Vattenmängden och försörjningstrycket finns alltid i blickfånget.
Well Control är en förkonfigurerad, konfigurerbar apparatskåpslösning med programvara som utför all styrning och reglering som behövs vid grundvattenhämtning. Med optimerat brunnsstyrsystem drivs hela anläggningen effektivare och lönsammare.
Standardiserad överföring av processdata från olika fjärrstyrningsstationer till kontrollrummet.
Från varje brunn kan man via en direkt anslutning läsa av data från de uppkopplade enheterna.
Transparent brunnshantering
Flexibel dataåtkomst
Effektivisera driften genom att ha ständig uppsikt över djupbrunnspumparna. Övervaka anläggningen enkelt på distans med Well Control. Information som drifttimmar, kapacitet eller effekt överförs via t. ex. MQTT till en valfri molntjänst.
Webbaserad visualisering är tillgänglig överallt och visar pump- och brunnsstyrsystemet. Hämta mätvärden enkelt och snabbt eller reglera pumpeffekten manuellt. Denna transparens ger möjlighet till direkta åtgärder eller långsiktiga förbättringar av exempelvis underhållsadministration, allt enligt aktuella säkerhetsstandarder.
Helhetsprestanda: Servicearbete för brunnsautomatisering
Basen i Well Control är det modulära kompaktstyrsystemet AXC, som är optimalt rustat för framtida expansioner med PROFINET- och Modbus/TCP-funktionalitet. Det intelligenta styrsystemet skonar brunnens delar och minskar slitaget.
Ett omfattande koncept säkrar dessutom ett överspänningsskydd och spänningsförsörjning för den nödvändiga driftsäkerheten och för planerbara serviceinsatser.
MSR-modulerna i MINI Analog Pro-serien lämpar sig även för användning i krävande miljöer, exempelvis i brunnar av olika typer. Tack vare de mycket kompakta isolationsförstärkarna filtreras och uppdateras alla inkommande analogvärden för fortsatt bearbetning. Isolering av perifera enheter kan dessutom genomföras utan problem.
Säkra anläggningens tillgänglighet med ett vattenhanteringsanpassat programvarubibliotek.
Effektiv konstruktion
Enkel anslutning av brunnspumpar
De försörjningsrelevanta fältenheterna ansluts via programvarubiblioteket Water Functions. Med programmerade funktionsblock blir konfiguration och drift av brunnspumpar mycket effektiv med detta processbibliotek, som specialutvecklats för vattenhantering.
Den styrda parametreringen sörjer för en enkel idrifttagning helt utan programmering. Via fältbussprotokollet IEC 60870–5–104 kan även integreringen till kontrollrummet utföras på ett enkelt och smidigt sätt.
Solution-appen passar bäst även för komplexa brunnsinfrastrukturer och är enkel att integrera i befintliga IT-processer hos ägare av vattenreningsanläggningar.
Ladda ner
Funktionsblock för projekt inom vatten- och avloppsteknik