Mekanisk förrening av avloppsvatten Få ett reningsverk med lågt slitage och lågt underhåll med våra övervaknings- och styrlösningar för det första reningssteget.

Person i reningsverk vid den mekaniska förreningen

Utmaningen


Sandfälla med flödesmätning

Reglera borttagning av främmande ämnen

Ett effektivt första reningssteg är en förutsättning för tillförlitlig drift av hela reningsverket. När fasta partiklar tas bort från råavloppsvattnet och slammet, skyddas processtegen nedströms mot tilltäppning och avlagringar. Detta förutsätter säkra processer vid borttagning av främmande ämnen.

Lösningen


Underhållspersonal inspekterar reningsverk

Processer med låg förslitning och lågt underhållsbehov

Våra lösningar för övervakning och styrning uppfyller de omfattande krav som ställs på en smidig process vid mekanisk förrengöring. Vi erbjuder extra robusta, lokalt anpassade lösningar med maskinvara och programvara för reglering och aktivering av fältenheter. Vi erbjuder dessutom anpassade kommunikationslösningar för övervakning av drivenheter i explosionsfarliga områden.

Egensäker signalinsamling

Skydda mot explosioner

På grund av oförutsedda händelser, till exempel avloppsvatten som letts in utan tillåtelse, förruttnelseprocesser eller olyckor, finns det alltid explosionsfara i reningsverk. Grov- och finkrattning är mekanismer som är särskilt utsatta för explosionsrisk i avloppstekniska anläggningar. En egensäker signalinsamling är lämplig för att skydda dessa områden.

Phoenix Contact erbjuder ett omfattande produktutbud för explosionsfarligt område. Du installerar enkelt och säkert din I/O-station i zon 2. Sensorerna och ställdonen isoleras från denna och installeras allt efter behov i zon 0, 1 eller 2.

Datorer i reningsverkets kontrollrum

Genomgående processautomation

Tack vare samarbetet med tillverkare av branschtypiska fältenheter som frekvensomriktare och diverse mätinstrument kan Phoenix Contact med Water Functions erbjuda en komfortabel integration i din infrastruktur. Processbibliotekets funktionsomfång uppdateras kontinuerligt med de senaste tekniska landvinningarna.

Dra nytta av de många möjligheterna för att säkert kunna ansluta dina decentraliserade stationer till kontrollrummet. Utnyttja den centrala åtkomsten och kontinuerlig övervakning av processdata direkt från kontrollrummet.

Interaktiv bildkarta: processautomation inom avloppsrening
Automationsteknik
Använd det programmeringsspråk du föredrar för automatisering och anslut din anläggning till molnet.
Mer information om automationsteknik
Automationsteknik
Programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket förenklar mätning, styrning och reglering av anläggningsprocesser inom avloppsrening och dricksvattenrening med hjälp av programmerade funktionsblock.
Mer om programvarubiblioteket Water Functions
Programvarubiblioteket Water Functions

Fördelar

  • Enkelt och snabbt: reglering och aktivering av fältenheter med förtillverkade programvarukomponenter
  • Kommunikationslösningar för alla infrastrukturer med teknik för explosionsfarliga områden
  • Toppmodern teknik eftersom programvarubiblioteket Water Functions uppdateras kontinuerligt

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.