POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurationsprogramvara
1252232

Konfigurations- och managementmjukvara

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Övervakning av flera strömförsörjnings- och UPS-system för olika PC:er, direkt användbar i Windows- och Linux-miljöer
Konfiguration av alla anslutna system via användargränssnittet direkt på själva systemet eller centralt via ett kontrollrum, oavsett vilket operativsystem som används
Transparent översikt över alla system, som vid behov kan utökas genom integrering av externa övervaknings- eller HMI-lösningar via en REST-API
Kontrollerad avstängning av en eller flera PC:er vid nätbortfall, även för Linux-baserade system
Anpassad systemmiljö beroende på användningsfallet, tack vare Linux-kompatibilitet och möjligheten att ansluta egna applikationer via REST-API