Används för kommunikation mellan industridatorn och Phoenix Contact-enheter med USB-Mini-B-anslutning.
UPS-tillbehör och ersättningsbatterier
Till ditt UPS-system finns ett stort sortiment UPS-tillbehör och ersättningsbatterier. Med våra UPS-ersättningsbatterier byter du ut batterierna i din UPS i god tid för säkerställd avbrottsfri strömförsörjning. Fler UPS-tillbehör som montagematerial, datakablar, minnesmoduler och säkringar sörjer för att UPS-modulen integreras säkert i applikationen och skyddar datakommunikationen.
Används för kommunikation mellan industridator och Phoenix Contact enheter med den 12-poliga IFS-dataporten, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS.
Reservbatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Endast för 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH från V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA och 1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH
Monteringsadapter för QUINT-BAT/24DC... på 35mm DIN-skena
Reservbatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Endast för 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH och 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH från V/C 05
Reservbatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Används för batterier som inte kan monteras i normskena.
Används för batterier som inte kan monteras i normskena.
Används för batterier som inte kan monteras i normskena.
Säkring, märkström: 25 A, längd: 19,1 mm, bredd: 5 mm, höjd: 18,8 mm
UPS-tillbehör
Vårt breda utbud av tillbehör för ditt UPS-system sträcker sig från datakablar för störningsfri kommunikation via monteringstillbehör för säker fästning till lagringskomponenter och säkringar.
UPS-ersättningsbatterier
För en avbrottsfri strömförsörjning måste batterierna i ditt UPS-system bytas ut i tid. Med våra ersättningsbatterier erbjuder vi dig alltid en passande lösning för din batterimodul.