TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 5 A
DC-UPS och DC-UPS med integrerad kapacitet
DC-UPS ger avbrottsfri strömförsörjning för maximerad anläggningstillgänglighet. Även då strömförsörjningen går ner försörjer DC-UPS din applikation. Den förhindrar fel och anläggningsstillestånd, och viktiga processer fortsätter att arbeta. Välj din UPS-lösning med passande batterimodul eller med integrerad kapacitet.
TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 10 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 20 A, laddström: 5 A
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology och integrerat batteri för DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A,batteri: bly-AGM 4 Ah, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A, laddström: 3 A
QUINT DC UPS med integrerad kapacitet, med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas med dubbelskikt, USB (Modbus/RTU), DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 5 A / 4 kJ inkl. adapter för montering på DIN-skena UTA 107. För parameterinställningen kan programvaran POWER MANAGEMENT SUITE (artikelnr 1252232) från nedladdningssektionen användas.
TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, USB (Modbus/RTU), DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 10 A
TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning, USB (Modbus/RTU), DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 5 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 5 A, laddström: 1,5 A
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology och integrerat batteri för DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A,batteri: bly-AGM Ah, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Nya produkter
DC-UPS med IQ Technology
Den intelligenta QUINT DC UPS säkerställer särskilt hög anläggningstillgänglighet tack vare batterihanteringssystemet med IQ Technology och den mest kraftfulla batteriladdaren. Tack vare det integrerade Ethernet-gränssnittet kan UPS:en enkelt integreras i ditt industriella nätverk.
Ethernet-gränssnittet är kompatibelt med:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinera våra UPS-moduler för med våra strömförsörjningar och batterimoduler och få din individuella, avbrottsfria lösning.
DC-UPS med integrerad kapacitet
DC-UPS med integrerad kapacitet fångar upp cykliska fel på upp till flera minuter. Med sitt integrerade gränssnitt kan den enkelt integreras i industriella nätverk. Kapacitetsmodulen kombinerar en elektronisk omkopplingsenhet och energilagringsmodul i en kapsling och är därför mycket platsbesparande. För energilagring används underhållsfria dubbelskiktskondensatorer. Beroende på applikation finns moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller till och med 16 kJ tillgängliga med eller utan kommunikationsgränssnitt.
DC-UPS med integrerad strömförsörjning
TRIO DC UPS kombinerar en avbrottsfri strömförsörjning med en integrerat strömförsörjning, vilket sparar utrymme i apparatskåpet. Den robusta lösningen erbjuder omfattande funktioner som signalering, diagnostik, anslutning till industridatorer och PLC:er samt en kallstartsfunktion i en kompakt kapsling. Tack vare kabeldragning utan verktyg med Push-in Technology är hantering och idrifttagning särskilt enkel. Med dynamisk boost och intelligent batteriladdning garanterar TRIO DC UPS:en särskilt hög tillförlitlighet. Välj den passande TRIO-batterimodulen efter ditt behov av överbryggningstid och sätt enkelt ihop ditt individuella kompletta system.
DC UPS med integrerad strömförsörjning och kapacitivt energilager
TRIO3-CAP för DC-applikationer är din underhållsfria lösning med tio gånger längre livslängd för försörjning av kritiska laster. 3-i-1-enheten kombinerar strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och energilagr i en och samma kapsling. Detta sparar utrymme och tid vid installationen. Speciella leveranssituationer, som start av belastning eller överlast, fångas upp på ett tillförlitligt sätt tack vare den integrerade boostfunktionen. Den dynamiska boosten ger upp till 150 % effekt under 5 s, medan CAP-boost från energilagret till och med ger upp till 350 % under 350 ms. Den energi som krävs för att överbrygga nätbortfall lagras i dubbelskiktskondensatorer, som klarar minst 500.000 laddnings- och urladdningscykler.
DC-UPS med integrerat batteri
Den kompakta DC-UPS:en med integrerat batteri är särskilt platsbesparande. Därför är den optimal för att enkelt komplettera befintliga anläggningar. Dessutom är DC-UPS:en särskilt enkel att hantera tack vare batteribyte utan verktyg under pågående drift och integrerat kommunikationsgränssnitt.