Med de avbrottsfria TRIO-strömförsörjningarna kan DC-laster försörjas pålitligt och platsbesparande. Ingen huvudmatning behövs längre för idrifttagningen. Anslutna industridatorer kan enkelt stängas av via det inbyggda USB-gränssnittet.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2907160
E-nummer:
5240328
E-nummer:
5240328
TRIO UPS - avbrottsfri strömförsörjningsmodul med integrerad strömförsörjning, USB (Modbus/RTU), DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 5 A
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | < 16 A |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,43 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
Överbryggningstid vid strömavbrott | ≥ 15 ms (120 V AC) |
Tillslagstid | typ. 60 ms |
Strömförbrukning typisk | 3,3 A (100 V AC) |
Ingångssäkring | 6,3 A (trög, intern) |
Signal Bat.-Start | |
Anslutningsmärkning | 3.6 |
Benämning av signalering | Bat.-Start |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan bat.-start och SGnd) |
Signal Remote | |
Anslutningsmärkning | 3.5 |
Benämning av signalering | Remote |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 35 kΩ mellan remote och SGnd) |
Verkningsgrad | typ. 85 % (120 V AC) |
typ. 87 % (230 V AC) | |
typ. 96 % (Batteridrift) | |
Derating | > 60 °C (2,5 %/K från POut nom.) |
Crest-faktor | 2,7 (120 V AC) |
3,2 (230 V AC) | |
Omkopplingstid | < 75 ms |
Möjlighet till parallellkoppling UPS | ja, frånkopplat med diodmodul |
Seriekopplingsbarhet UPS | nej |
Batteriets möjlighet till parallellkoppling | Ja |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 30 V DC |
Rippel | < 20 mV |
Regleravvikelse | < 0,75 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 1,25 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Ökningstid | < 15 ms |
Tillåten försäkring | B10 |
Nätdrift | |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Utgångsspänningsområde | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V effektkonstant) |
Utgångsström IN | 5 A |
Dynamisk BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A |
Uteffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 3 W (230 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 19 W (230 V AC) |
Batteridrift | |
Utgångsspänning | UBAT -0,1 V DC |
Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Utgångsström IN | 5 A |
Dynamisk BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A |
Signal Larm | |
Anslutningsmärkning | 3.2 |
Benämning av signalering | Larm |
Typ av signalering | LED röd |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
LED-statusindikering | röd |
Signal Batteriläge | |
Anslutningsmärkning | 3.3 |
Benämning av signalering | Batteriläge |
Typ av signalering | LED gul |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
LED-statusindikering | gul |
Signal DC OK | |
Anslutningsmärkning | 3.1 |
Benämning av signalering | DC OK |
Typ av signalering | LED grön |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
LED-statusindikering | grön |
Signal Ready | |
Anslutningsmärkning | 3.4 |
Benämning av signalering | Ready |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
Signalförsörjning 24 V DC 20 mA, SGnd | |
Anslutningsmärkning | 3.7 |
Märkspänning UN | 24 V DC |
Laddningsspänning | max. 30 V DC |
Laddström (kan konfigureras) | 0,2 A ... 1,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
Laddström (reducerad) | 1,5 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
Laddström (förinställd) | 1,2 A (-25 °C ... 40 °C) |
Laddström (max.) | 1,5 A |
Nominellt kapacitetsområde | 1,2 Ah ... 12 Ah |
Batteriteknik | VRLA-AGM |
Laddningskurva | IU0U |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 8 |
Avisoleringslängd | 15 mm |
Gränssnitt | USB (Modbus/RTU) |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | MINI-USB typ B |
Låsning | Skruv |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) | |
Isolationsspänning utgång/PE | 500 V AC (Typprovning ) |
500 V AC (Enskild provning) | |
Isolationsspänning ingång/PE | 1,5 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | DC-UPS med integrerad strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1395470 h (230 V AC, vid 25 °C) |
> 825726 h (230 V AC, vid 40 °C) | |
> 388314 h (230 V AC, vid 60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Extratext | 230 V AC |
Artikelmått | |
Bredd | 60 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 60 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Huvens utförande | PC |
Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m (> 2000 m, beakta derating) |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid +25 °C, ingen kondens) |
Stötar | 30g, 18 ms enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | < 12 ... 13,2 Hz, amplitud ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7g enligt IEC 60068-2-6 |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II |
Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
Säker isolation | |
Normbeteckning | Säker isolation |
Standarder/föreskrifter | DIN VDE 0100-410 |
Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång | |
Normbeteckning | Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång |
Standarder/föreskrifter | EN 61204-3 |
Fartygsbrygga | |
Normbeteckning | Fartygsbrygga |
Standarder/föreskrifter | IEC/EN 60945 |
UL | |
Märkning | UL Listed UL 61010 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | DNV |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | LR |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Immunitet | SKYDDAD immunitet enligt EN 61000-6-2 (industriell) |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
DNV GL ledningsförd störemission | |
DNV | Klass B |
Extratext | Området energidistribution |
DNV GL emission | |
DNV | Klass B |
Extratext | Området brygga och däck |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
Flimmer | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Frekvensområde | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 3 V/m |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV |
Utgång | 2 kV |
Signal | 2 kV |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spänning | 10 V |
Artikelnr | 2907160 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMUO13 |
Produktnyckel | CMUO13 |
Katalogsida | Sida 354 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626166575 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 957,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 744,66 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-63811-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkännande-ID: LR2002877TAEAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528BSH
Godkännande-ID: 1025aKC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2907160cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | e77ad9e2-2404-4b0a-ba31-f740fa6d007a |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 26,804 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
Fördelar
Platsbesparande: UPS-modul och strömförsörjning förenat i en kapslingsvariant
Långa bufferttider tack vare det stora urvalet av VRLA-energilagringsmoduler
USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem som t.ex. industridatorer
Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning
Universella användningsmöjligheter tack vare omfångsrikt godkännandepaket och utökat temperaturområde
Enkel installation tack vare push-in-anslutningsteknik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge